Forumo tikslas buvo aptarti žiedinės ekonomikos iššūkius bei galimybes. Renginyje dalyviai diskutavo apie ES direktyvų poveikį, tvarumo tendencijas ir inovacijas, kurios keičia plastiko ir pakuočių sektorių.
Smart Power padalinio tvarumo vadovė iš Suomijos ABB Sanna-Mari Kaakinen pristatė ABB patirtį diegiant žiediškumo principus ir gamyklos strateginį kelią siekiant „UL Zero Waste to Landfill Platinum“ sertifikato, kurį Smart Power gamykla Vaasoje sėkmingai atnaujino šių metų vasarį ir užtikrino 100 % atliekų nukreipimą nuo sąvartynų (angl. diversion) ir mažiau nei 10 % terminio atliekų apdorojimo, pagrįsto energijos atgavimu.
Pranešime Sanna-Mari akcentavo, kad žiediškumo principų taikymas ABB organizacijoje nėra tik pavienė iniciatyva. Tai yra sisteminis procesas, apimantis produktų projektavimą, žaliavų pasirinkimą, gamybos optimizavimą ir atsakingą atliekų tvarkymą viso produkto gyvavimo ciklo metu.
Smart Power gamykla Vaasoje per kelerius metus įgyvendino reikšmingus pokyčius: išplėtė palečių pakartotinį naudojimą, įdiegė pramoninių plastikų perdirbimą, pradėjo maisto atliekų surinkimą biometano gamybai, o 2024 m. pasirašė medienos atliekų perdirbimo sutartį su „Stena Recycling“. Šie sprendimai leido (be deginimo) padidinti atliekų nukreipimo nuo sąvartynų rodiklį (angl. diversion rate) nuo 42 % iki daugiau kaip 90 % ir galiausiai pasiekti visišką atliekų nukreipimą (angl. diversion) nuo sąvartynų.

Kaip pabrėžė Sanna-Mari, „Zero Waste to Landfill“ kelias įrodo, kad pokyčiai prasideda nuo visų darbuotojų įsitraukimo, nuolatinės komunikacijos ir aiškių procesų.
ABB siekia iki 2030 m. užtikrinti, kad bent 80 % produktų ir sprendimų atitiktų žiedinės ekonomikos principus ir taip dar labiau prisidėti prie anglies dioksido pėdsako mažinimo ir efektyvaus išteklių naudojimo.