ABB IE6 SynRM varikliai didina energijos vartojimo efektyvumą pramonėje

ABB IE6 SynRM varikliai didina energijos vartojimo efektyvumą pramonėje

  • ABB IE6 „Hyper-Efficiency“ sinchroniniai (SynRM) varikliai nuo šiol ir didesnio gabarito, su plačiu galios diapazonu – nuo 110 iki 450 kW.
  • Pasirinkę IE6 vietoje IE5 variklio, techniniai padaliniai ir inžinerijos komandos gali sutaupyti net 76 % daugiau energijos, pagerinti investicijų grąžą (ROI) ir sumažinti CO₂ emisijas.
  • SynRM technologija pasižymi elektros variklio rotoriumi be nuolatinių magnetų, todėl tai tvarus sprendimas, nenaudojantis retųjų Žemės metalų ir tinkamas perdirbimui.

Išplėsdama savo IE6 „Hyper-Efficiency“ sinchroninių (SynRM) variklių asortimentą, ABB prisideda prie energijos vartojimo efektyvumo spartinimo pramonėje. Be magnetų veikianti technologija suteikia dar aukštesnį energijos vartojimo efektyvumą platesniam pramonės sektorių spektrui. Nuo šiol varikliai siūlomi 110-450 kW galios diapazone, su 280 - 315 gabarito korpuso dydžiais, o darbinių sūkių diapazonas išplėstas iki 3600 aps./min.

Šis žingsnis tęsia 2024 m. pasiektą svarbų etapą, kai ABB tapo pirmąja bendrove pasaulyje, pristačiusia IE6 efektyvumo klasės SynRM variklį be magnetų konkrečioms, siauro pobūdžio taikymo sritims. Šiandien šis technologinis sprendimas tampa standartine ABB sprendimų pasiūlos dalimi ir aplenkia dar tik besiformuojantį IE6 „Hyper-Efficiency“ efektyvumo standartą.

„Tarptautinės energetikos agentūros (IEA) „World Energy Outlook 2025“ ataskaita dar kartą patvirtina, kad energijos vartojimo efektyvumas yra vienas greičiausių ir ekonomiškai efektyviausių būdų didinti našumą pramonėje ir skatinti dekarbonizaciją. Vadovaudamiesi mūsų „Engineered to Outrun“ filosofija, IE6 „Hyper-Efficiency“ SynRM variklius kūrėme būtent šiems tikslams“, – teigia ABB IEC žemos įtampos variklių padalinio prezidentas Stefan Floeck. „Dabar klientai gali rinktis aukščiausio efektyvumo lygio sprendimus platesniame galios diapazone, o investicijos dažnai atsiperka per kelis mėnesius ir energijos vartojimo efektyvumo rodikliai padeda nuosekliai siekti tvarumo tikslų.“

Palyginti su analogiškais IE4 indukciniais varikliais, perėjimas prie IE5 „Ultra-Premium“ efektyvumo lygio SynRM variklių jau įrodė reikšmingą taupymo potencialą. Tačiau dar didesnė nauda pasiekiama pasirinkus standartiniu tapusį ABB IE6 SynRM variklio sprendimą. Įprasto 20 metų eksploatacijos laikotarpiu galima sutaupyti iki 51 200 eurų ir išvengti 92 200 kg CO₂ emisijų. Tai prilygsta 21,5 benzinu varomų lengvųjų automobilių emisijoms per vienerius metus. Tai reiškia 76 % didesnę naudą nei pereinant nuo IE4 prie IE5 efektyvumo lygio, o investicijos atsiperka per maždaug aštuonis mėnesius.

IE6 SynRM varikliai sukurti vadovaujantis tvarumo principais: juose nėra nuolatinių magnetų ir retųjų Žemės metalų, perdirbamumo rodiklis siekia net 98 %, šie varikliai priklauso ABB „EcoSolutions™“ portfeliui, turinčiam patvirtintas aplinkosaugines produktų deklaracijas (III tipo ISO 14025). Tai suteikia klientams ir partneriams daugiau skaidrumo bei galimybių priimti pagrįstus, tvarius sprendimus, vertinant produktų cikliškumą ir jų poveikį aplinkai.

IE6 SynRM variklių korpuso matmenys atitinka pagal IEC standartą standartizuotų indukcinių variklių matmenis, todėl juos galima lengvai integruoti modernizuojant esamas arba projektuojant naujas ventiliatorių, siurblių, kompresorių sistemas bei pritaikyti ir kituose įrenginiuose. IE6 SynRM varikliai derinami kartu su ABB dažnio keitikliais leidžia pasiekti dar aukštesnį energijos vartojimo efektyvumą, sumažinti elektros sąnaudas ir optimizuoti įrenginių veikimą įvairiose pramonės srityse.

Nuorodos

Susisiekite su mumis

Atsisiuntimai

Dalintis šia informacija

Facebook LinkedIn X WhatsApp