Busch‑art linear® – tai tobula pusiausvyra tarp dizaino ir gamtos, tarp pramonės ir ekologijos, tarp grožio ir praktiškumo. Ši inovatyvi serija siūlo platų mechaninių ir elektroninių jungiklių pasirinkimą, kuriuos galima integruoti į ABB išmaniųjų namų sistemas ABB‑free@home® ir ABB i‑bus® KNX, sujungiant juos į vieną bendrą, unikalų ir tvarų dizainą.
Kas daro šią seriją tokia ypatinga?

1. Stilinga ir moderni. Ši serija tinka bet kuriam skoniui ir lengvai prisitaiko prie bet kurio kambario interjero. Čia naudojamos įvairios medžiagos ir spalvos: stiklas, metalas, medis, aukštos kokybės plastikas. Spalvos: išraiškinga juoda, elegantiška balta - ir subtilūs akcentai leidžia patenkinti įvairius dizaino poreikius ir kurti harmoningą aplinką.
2. Tvarus dizainas. Gamtos išteklių saugojimas – mūsų inovacijų esmė. Tai prasideda jau dizaino kūrimo etape, o Busch‑art linear® puikiai atspindi šias vertybes. Ši serija nustato naujus standartus savo tvariu požiūriu į medžiagas ir gamybą. Jos pagrindą sudaro "Cradle‑to‑Cradle filosofija", paremta natūraliu, sveiku ir atsinaujinančiu produktyvumu.

3. Indėlis į tvarią ateitį. Busch‑art linear® realiai prisideda prie mūsų "Mission to Zero" programos įgyvendinimo. Pakeitus iš naftos gaunamą plastiką perdirbtu polikarbonatu – 82% mažiau CO₂. Juodi jungikliai gaminami iš 98%, o balti – iš 92% perdirbtų medžiagų. Tai ne tik žodžiai – tai tikras, skaičiais pagrįstas indėlis į klimato apsaugą.
4. Daugiafunkcinė ir universali. Ši serija siūlo platų sprendimų spektrą visiems poreikiams: nuo žaliuzių ir apšvietimo valdymo iki kištukinių lizdų, šviesos reguliatorių ir specialių funkcijų. Tai serija, kuri ne tik atitinka, bet ir pranoksta šiuolaikinius funkcionalumo lūkesčius – jos galimybės nuolat plečiamos.
Visi rėmeliai galimi nuo 1 iki 5 vietų ir gali būti montuojami tiek vertikaliai, tiek horizontaliai.
Erdvė be laiko

Aiškios linijos, lengvos formos, minimalistinis dizainas – Busch‑art linear® jau šiandien atrodo kaip rytojaus klasika. Tai serija, kuri galvoja apie ateitį.
Tvarios medžiagos ir laiko patikrintas dizainas kuria estetiškas, harmoningas ir tvarias gyvenamąsias erdves.
Paviršiai pasižymintys gelme

Busch‑art linear® išsiskiria preciziškais kontūrais: aiškiais, elegantiškais ir harmoningais. Medžiagų įvairovė, kuri sukuria darnią visumą. Tobulas paviršius suteikia serijai unikalų lengvumą. Tai – dizaino ir gamtos, formos ir funkcijos dermė.
Visa serija kurta ypatingą dėmesį skiriant tvarumui – nuo medžiagų pasirinkimo iki gamybos procesų.
“Šiuo dizainu siekiame pakeisti įprastą jungiklio įvaizdį ir padaryti tai, kas iš pirmo žvilgsnio atrodo neįmanoma, – įmanomu.” - Dörte Thinius, produkto dizaino vadovė
Svarbiausia – tvarumas
Tvarumu grįstas dizainas įgauna naują prasmę. Daiktai yra ne tik gražūs ir funkcionalūs – jie tampa sąmoningu pasirinkimu. Šiuolaikinis dizainas neapsiriboja objektais: jis formuoja elgesį, pagerina gyvenimo kokybę ir kuria tvaresnę ateitį.
Tai nauja filosofija. Busch‑art linear® yra prasmingo, atsakingo dizaino dalis.

Unikali daugeliu atžvilgių
Busch‑art linear® pritaikoma visoms erdvėms: gyvenamiesiems namams, komercinėms patalpoms ir viešbučiams. Skirtingos medžiagos leidžia kurti sprendimus įvairiems biudžetams, o platus funkcijų spektras: nuo žaliuzių ir apšvietimo valdymo iki kištukinių lizdų, šviesos reguliatorių ir specialių funkcijų - užtikrina universalią ir lanksčią integraciją.
Atraskite visą produktų įvairovę – kurtą jums ir jūsų namams.
Naujasis jutiklinis valdiklis

ABB Trevion® – tai jutiklinis valdiklis. Jis leidžia valdyti funkcijas tiesiai per jungiklio paviršių arba integruotą ekraną. Personalizuojamos piktogramos suteikia visiškai naują valdymo pojūtį – tai tarsi išmanus mygtuko ir ekrano derinys. Tai intuityvus ir modernus valdymas, paremtas inovatyvia technologija.