Elektrifikacijos profesionalams: projektuotojams, tvarumo ir kokybės specialistams, didmeninės prekybos atstovams bei projektų vystytojams – tvarūs sprendimai tampa vis svarbesne konkurencingumo dalimi. Dalyvaujant projektuose, vykdant pirkimus, ar priimant projektavimo sprendimus, vis dažniau reikalingi produktai, kurių aplinkosauginiai rodikliai yra aiškūs, patikimi ir nepriklausomai patikrinti.
Praktikoje tai dažnai reiškia ilgą informacijos paiešką ir sudėtingą skirtingų neapibrėžtų teiginių patikrinimą. Todėl ABB sukūrė ABB EcoSolutions™ – atrinktą sprendimų portfelį, kuriame pateikiami produktai su nepriklausomai patikrintomis Produkto aplinkosauginėmis deklaracijomis (angl. Product Environmental Declarations, EPD) ir aiškiai apibrėžtais gyvavimo ciklo valdymo kriterijais. Šią informaciją lengva naudoti projektuojant, rengiant specifikacijas ar vykdant pirkimus.
Kodėl EPD svarbu ir elektrifikacijos sprendimams Lietuvoje?
EPD (Produkto aplinkosauginė deklaracija) – tai III tipo aplinkosauginė deklaracija pagal ISO 14025 standartą, pagrįsta gyvavimo ciklo vertinimu (LCA). Ji pateikia kiekybinius, palyginamus ir nepriklausomai patikrintus duomenis apie produkto poveikį aplinkai per visą jo gyvavimo ciklą.
Šiandien EPD vis dažniau tampa įprasta technine praktika, nes:
- Palyginami duomenys palengvina projektavimą ir sprendimų priėmimą. Vienodi rodikliai, tokie kaip klimato kaitos potencialas (GWP), energijos suvartojimas ar atliekų kiekis, padeda techniškai pagrįstai palyginti skirtingus elektrifikacijos sprendimus.
- ES reikalavimai skatina didesnį skaidrumą. Dekarbonizacijos tikslai ir reglamentai numato, kad technologiniai sprendimai turi pateikti pagrindinius aplinkosauginius duomenis. Be EPD produktams gali būti sudėtinga atitikti viešųjų pirkimų ar statybos projektų reikalavimus.
- Lietuvoje stiprėja dokumentuoti tvarumo reikalavimai. EPD ir LCA vis dažniau naudojami statybos projektuose, energinio efektyvumo sertifikavime ir valstybiniuose pirkimuose.
- Eksporto rinkos, ypač Šiaurės šalys, kelia aukštus reikalavimus. EPD dažnai yra būtina sąlyga įmonėms, eksportuojančioms elektrifikacijos sprendimus.
- EPD – ne tik aplinkosauginė, bet ir praktinė nauda. EPD padeda užtikrinti: 1) aiškius produkto gyvavimo ciklo duomenis; 2) lengvai palyginamus sprendimų kriterijus; 3) mažesnę atitikties ir projekto riziką; 4) greitesnį dokumentacijos parengimą; 5) patikimą informaciją auditams ir pirkimams.
ABB EcoSolutions™ – patikima informacija tvariems sprendimams
ABB EcoSolutions™ portfelis padeda profesionalams greičiau rasti tinkamus sprendimus. Visi į jį įtraukti produktai pasižymi aiškiai apibrėžtais tvarumo kriterijais ir turi nepriklausomai patikrintas EPD, suteikiančias skaidrią informaciją apie poveikį aplinkai.
Tai reiškia:
- patikrintus ir patikimus duomenis,
- aiškiai apibrėžtus tvarumo kriterijus,
- paprastesnį sprendimų palyginimą,
- skaitmeniniu būdu pasiekiamą dokumentaciją.
Dėl to sprendimų vertinimas tampa paprastesnis, greitesnis ir labiau struktūruotas.
Kas sudaro EcoSolutions™ portfelį?
EcoSolutions™ – tai atrinktų ABB sprendimų portfelis, atitinkantis griežtus tvarumo ir gyvavimo ciklo valdymo kriterijus.
Vertinant produktus atsižvelgiama į:
- ilgą tarnavimo laiką ir patikimumą,
- tvarių medžiagų naudojimą,
- atliekų kiekio mažinimą gamybos metu,
- energijos efektyvumą eksploatacijos laikotarpiu,
- aiškias gaires gyvavimo ciklo pabaigai.
Portfelį sudaro:
- pastatų automatizavimo sprendimai,
- elektros paskirstymo ir elektrifikacijos produktai,
- energijos valdymo sprendimai.

EcoSolutions™ portfelis nuolat atnaujinamas, atsižvelgiant į naujus produktus, parengtas EPD bei besikeičiančius rinkos ir reguliavimo reikalavimus.