ABB papildė savo portfelį naujais dažnio keitiklių modeliais su IP66 / UL Type 4X apsaugos klase sudėtingoms eksploatavimo sąlygoms

ABB papildė savo portfelį naujais dažnio keitiklių modeliais su IP66 / UL Type 4X apsaugos klase sudėtingoms eksploatavimo sąlygoms

  • ABB „all-compatible“ dažnio keitiklių portfelį papildė ACS580, ACH580 ir ACQ580 serijų dažnio keitikliai su IP66 / UL Type 4X apsaugos klase darbui ypač sudėtingomis sąlygomis.
  • Šie įrenginiai suprojektuoti taip, kad atlaikytų intensyvų lietų, karštį, šaltį, druskų poveikį, dulkes ir drėgmę bei užtikrintų patikimą, stabilų ir efektyvų variklių valdymą įvairiose pramonės bei infrastruktūros srityse.
  • „Bluetooth“ valdymo pultas leidžia patogiai prisijungti, nuotoliniu būdu paleisti ir stebėti įrangą, kartu užtikrinant darbuotojų saugumą už elektros lanko rizikos zonos ribų.

ABB papildė  savo „all-compatible“ dažnio keitiklių portfelį su ACS580, ACH580 ir ACQ580 serijų modeliais su IP66 / UL Type 4X apsaugos klase. Naujieji dažnio keitikliai yra specialiai sukurti darbui itin sudėtingomis eksploatavimo sąlygomis. Jie yra atsparūs intensyviam lietui, karščiui, šalčiui, druskų poveikiui, plovimui vandens srove, dulkėms, valymo priemonėms ir drėgmei. Įrenginiai užtikrina patikimą, efektyvų ir stabilų variklių valdymą ten, kur įprasti dažnio keitikliai dažnai nebeatitinka reikalavimų. Energijos sutaupymas dažniausiai siekia iki 25 proc.

Asortimento papildymas atliepia augantį poreikį didelio našumo dažnio keitikliams, galintiems veikti sudėtingomis ir agresyviomis sąlygomis be papildomų apsauginių skydų. Tai palengvina montavimą, sumažina įrangos užimamą vietą ir bendras eksploatacijos sąnaudas įvairiose pramonės šakose.

„Naujų ACS580, ACH580 ir ACQ580 serijų versijų su IP66 / UL Type 4X korpuso apsaugos klase pristatymas rinkai yra svarbus žingsnis, siekiant užtikrinti energijos vartojimo efektyvumą ir našumą gerokai platesniame eksploatavimo bei pramoninių poreikių spektre“, – teigia ABB pavarų asortimento rinkodaros vadovė Prachi Nayak. „Šie dažnio keitikliai sukurti veikti ten, kur sąlygos yra pačios sudėtingiausios, todėl didžiuojamės galėdami papildyti savo „all-compatible“ sprendimų portfelį ir atliepti šiuos poreikius.“

ACS580 dažnio keitikliai puikiai tinka maisto ir gėrimų bei žemės ūkio sektoriams, kuriuose įprastas intensyvus įrenginio plovimas, cheminių medžiagų poveikis ir griežti higienos reikalavimai. Pavyzdžiui, pieno, mėsos perdirbimo, akvakultūros srityse ar kepyklose. ACQ580 versijos pasižymi išskirtiniu atsparumu korozijai vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūroje, įskaitant siurblines, nusodintuvus ir dozavimo sistemas, kur dažnai naudojamos agresyvios cheminės medžiagos ir susidaro koroziją sukeliantys garai. ACH580 serijos dažnio keitikliai užtikrina tokio paties lygio apsaugą ŠVOKR sistemose, todėl puikiai tinka ant stogų montuojamiems oro apdorojimo įrenginiams, aušinimo bokštams, lauko siurblių sistemoms bei tiekiamo ir šalinamo oro ventiliatoriams.

Pasirenkamas „Bluetooth“ valdymo pultas užtikrina sklandų ryšį, paleidimą ir įrangos stebėseną naudojant ABB „Drivetune“ ir „Drive Composer“ programėles. Svarbu yra ir tai, kad atliekant darbus veikiančioje sistemoje, personalas gali dirbti už elektros lanko rizikos zonos ribų. Dažnio keitikliuose taip pat integruotas optimizuotas nuolatinės srovės droselis, įmontuotas C2 EMC filtras bei dvi papildomų modulių vietos „Fieldbus“ adapteriams ir papildomiems įvesties / išvesties signalams.

Papildžiusi savo portfelį ACS580, ACH580 ir ACQ580 serijų modeliais su IP66 / UL Type 4X apsaugos klase, ABB dabar siūlo dar platesnį, skirtingiems atvejams pritaikytą sprendimų asortimentą. Naujieji dažnio keitikliai siūlomi įvairių galių, todėl juos galima pritaikyti daugelyje sričių.

Nuorodos

Susisiekite su mumis

Atsisiuntimai

Dalintis šia informacija

Facebook LinkedIn X WhatsApp