Čia galite realiuoju laiku stebėti bičių gyvenimą ABB gamyklos teritorijoje Suomijoje nuo pavasario iki rudens – visą aktyvųjį sezoną, kai jos renka žiedadulkes, neša nektarą ir apdulkina augalus.
ABB gamykla Porvo mieste jau daugelį metų kryptingai mažina savo anglies dioksido pėdsaką. Įmonė investuoja į energijos vartojimo efektyvumo didinimą, alternatyvių žaliavų naudojimą, pakavimo medžiagų mažinimą ir kitas tvarumo iniciatyvas.
Šioje gamykloje elektros instaliacijos produktai gaminami naudojant 100 proc. atsinaujinančią elektros energiją, todėl ji yra pasiekusi nulinį grynųjų emisijų („net-zero“) lygį. Kadangi klimato kaita yra glaudžiai susijusi su biologinės įvairovės išsaugojimu, gamykla siekia prisidėti ir prie vietos ekosistemų stiprinimo. Nuo 2023 metų jos teritorijoje gyvena dvi bičių šeimos, kurios apdulkina apylinkėse augančius augalus ir taip prisideda prie biologinės įvairovės puoselėjimo.
Kodėl svarbi bičių atliekama apdulkinimo veikla?

Apdulkintojai atlieka itin svarbų vaidmenį gamtoje ir žemės ūkyje, nes užtikrina daugelio augalų dauginimąsi bei padeda subrandinti gausesnį derlių. Daugelio vaisių, daržovių ir kitų žemės ūkio kultūrų derlius tiesiogiai priklauso nuo jų atliekamo apdulkinimo. Skaičiuojama, kad net 80 proc. mūsų vartojamų vaisių ir daržovių subręsta būtent dėl apdulkintojų veiklos. Be to, iki 95 proc. su maistu gaunamo vitamino C yra susiję su žiedų apdulkinimu.
Apdulkinimas – ekosistemų pagrindas
Bitės padeda išsaugoti tiek gamtos, tiek mūsų mitybos įvairovę. Jų dėka galime mėgautis tokiais produktais kaip mėlynės, obuoliai, agurkai, kava ar šokoladas. Be bičių ir kitų apdulkintojų daugelis mums įprastų maisto produktų taptų gerokai retesni arba juos užauginti būtų kur kas sudėtingiau.
Bitės ne tik padeda užtikrinti vaisių, riešutų ir sėklų derlių. Jos taip pat prisideda prie augalų įvairovės, derliaus gausos ir kokybės, o tai yra ypač svarbu žmonių mitybai.
Pavyzdžiui, dėl veiksmingo apdulkinimo rapsų derlius viename hektare gali padidėti net iki 30 proc. Tam nereikia didesnio žemės ploto, papildomų trąšų, technikos ar darbo sąnaudų. Taigi daugiau maisto galima užauginti efektyviau ir tvariau tame pačiame dirbamos žemės plote, kartu išsaugant natūralias pievas ir kitas biologinei įvairovei svarbias teritorijas.
Tačiau bičių nauda neapsiriboja vien maisto gamyba. Jos taip pat padeda užauginti įvairias žaliavas, naudojamas vaistų gamyboje, biokuro pramonėje bei tekstilės sektoriuje. Daugelis pluoštinių augalų, tokių kaip medvilnė ar linai, taip pat priklauso nuo apdulkintojų, todėl bitės svariai prisideda prie daugelio mūsų kasdien naudojamų produktų atsiradimo.

Bitės – vienos svarbiausių gamtos apdulkintojų
Didžioji dalis iš maždaug 6 000 pasaulyje gyvenančių bičių rūšių yra itin veiksmingos apdulkintojos. Kartu su musėmis, vapsvomis, vabalais ir drugeliais jos sudaro svarbiausią apdulkintojų grupę, nuo kurios priklauso daugelio augalų dauginimasis ir didelė dalis žmonijai reikalingo maisto.
Viename avilyje gali gyventi apie 50 000 bičių, kurios kasdien prisideda prie aplinkinių augalų apdulkinimo. Be šios neįkainojamos ekologinės naudos, per sezoną iš vieno avilio galima surinkti apie 25-30 kg medaus.
Porvo gamykloje gyvenančių bičių surinktas medus rudenį tampa verslo dovanomis partneriams ir klientams.
Suomijoje bitės daugiausia renka nektarą iš pienių, aviečių, bruknių, dobilų, rapsų ir liepų žiedų. Miestuose gyvenančios bitės ypač mėgsta liepas. Jos dažniausiai renkasi gausiai žydinčius tos pačios rūšies augalus, užuot lankiusios daugybę skirtingų augalų.
Įdomu tai, kad informaciją apie vertingus nektaro ir žiedadulkių šaltinius bitės perduoda viena kitai atlikdamos vadinamąjį bičių šokį.
Šaltinis: Ravenspruit Honey
Ar žinojote?

ABB gamykloje Porvo gaminama SAGA® jungiklių serija, kurios gamyboje naudojamas biologinės kilmės plastikas. Tai padeda mažinti gaminių poveikį aplinkai ir prisideda prie tvaresnių sprendimų kūrimo.