ABB Terra AC 2.0 – išmani elektromobilių įkrovimo stotelė namams ir verslui

ABB Terra AC 2.0 – išmani elektromobilių įkrovimo stotelė namams ir verslui

ABB Terra AC 2.0 - naujos kartos elektromobilių įkrovimo stotelė, sukurta atsižvelgiant į augantį elektromobilių skaičių, didėjančius energijos valdymo poreikius ir šiuolaikinių pastatų elektros instaliacijų reikalavimus.

Ši stotelė leidžia ne tik įkrauti elektromobilį, bet ir efektyviau valdyti elektros energijos vartojimą. Ji palaiko dinaminį apkrovų valdymą , nuotolinį stebėjimą ir valdymą, integraciją su saulės elektrinėmis bei kitas funkcijas, kurios padeda išvengti tinklo perkrovų ir efektyviau panaudoti turimus energijos išteklius.

ABB Terra AC 2.0 viename sprendime sujungia iki 22 kW įkrovimo galią, nuotolinį valdymą per „ChargerSync™“, dinaminį apkrovos valdymą ir integraciją su saulės elektrinėmis.

Kodėl verta rinktis ABB Terra AC 2.0?

ABB Terra AC 2.0 nėra tik elektromobilio įkrovimo stotelė. Ji taip pat gali tapti svarbia namų energijos valdymo sistemos dalimi. Ji leidžia ne tik patogiai įkrauti elektromobilį, bet ir efektyviau valdyti namų energijos vartojimą. Dinaminis apkrovos valdymas, nuotolinis valdymas ir integracija su saulės elektrine padeda optimaliai išnaudoti turimą elektros galią ir sumažinti elektros energijos iš tinklo poreikį.

Pagrindinės funkcijos:

  • įkrovimo galia iki 22 kW; 
  • integracija su saulės elektrinėmis;
  • nuotolinis valdymas naudojant „ChargerSync™“ programėlę;
  • dinaminis apkrovos valdymas, padedantis išvengti elektros įvado perkrovų;
  • atitiktis tarptautiniams saugos ir aplinkosaugos standartams.

Į ką verta atkreipti dėmesį renkantis elektromobilio įkrovimo stotelę namams?

1. Įkrovimo galia. Vienas svarbiausių kriterijų yra įkrovimo galia. Iki 22 kW galios įkrovimo stotelė užtikrina greitą elektromobilio įkrovimą ir suteikia daugiau lankstumo ateityje, keičiantis elektromobilio modeliui ar namų elektros instaliacijos poreikiams.

2. Dinaminis apkrovos valdymas. Namų ūkiuose elektromobilio įkrovimas dažnai vyksta tuo pačiu metu, kai naudojami ir kiti didesnės galios elektros prietaisai, pavyzdžiui, šilumos siurbliai, elektrinės viryklės ar elektriniai vandens šildytuvai.

Todėl svarbu, kad įkrovimo stotelė galėtų automatiškai reguliuoti įkrovimo galią pagal tuo metu pastate naudojamą elektros galią. Dinaminis apkrovos valdymas padeda išvengti elektros įvado perkrovų ir leidžia efektyviau išnaudoti turimą galią.

3. Nuotolinis valdymas. Kasdienį naudojimo patogumą užtikrina „ChargerSync™“ programėlė, leidžianti nuotoliniu būdu stebėti ir valdyti įkrovimo procesą. Naudotojas gali matyti įkrovimo būseną, peržiūrėti įkrovimo sesijas ir valdyti stotelę nepriklausomai nuo savo buvimo vietos.

4. Elektromobilio įkrovimas naudojant saulės energiją. Jeigu jau turite saulės elektrinę arba planuojate ją įsirengti, verta rinktis įkrovimo stotelę, galinčią panaudoti jūsų pagamintą elektros energiją.

ABB Terra AC 2.0 palaiko integraciją su saulės elektrinėmis, todėl elektromobilį galima įkrauti naudojant saulės energiją. Tai padeda sumažinti elektros energijos vartojimą iš tinklo ir efektyviau panaudoti pačių pasigamintą elektros energiją. Toks sprendimas ypač aktualus siekiantiems mažesnių eksploatavimo išlaidų, didesnio energinio efektyvumo ir tvaresnio elektromobilio naudojimo.

Kaip prijungti įkrovimo stotelę prie saulės elektrinės?

Kad elektromobilio įkrovimas naudojant saulės energiją veiktų tinkamai, paprastai reikalingi:

  • ABB Terra AC įkrovimo stotelė;
  • saulės elektrinė;
  • dvikryptis elektros energijos skaitiklis;
  • „Modbus“ ryšys tarp įrenginių;
  • ABB "TerraConfig" programėlė sistemos konfigūravimui.

Tokia sistema leidžia stebėti saulės elektrinės gaminamą energiją ir pagal ją automatiškai reguliuoti elektromobilio įkrovimo galią. Taip elektromobilio įkrovimui galima panaudoti didesnę dalį vietoje pagamintos elektros energijos.

5. Lankstūs įkrovimo režimai skirtingiems poreikiams. Po sistemos sukonfigūravimo galima pasirinkti vieną iš kelių įkrovimo režimų:

  • Max Power – prioritetas teikiamas maksimaliam įkrovimo greičiui; 
  • Mixed – elektromobilis įkraunamas naudojant tiek elektros tinklo, tiek saulės elektrinės energiją;
  • Solar Only – įkrovimui naudojama tik saulės elektrinės pagaminta energija.

Tai suteikia galimybę lanksčiai pasirinkti įkrovimo pagal tuo metu saulės elektrinės generuojamą galią, reikalingą įkrovimo greitį ir elektros energijos vartojimo įpročius.

Svarbiausi ABB Terra AC 2.0 privalumai

ABB Terra AC 2.0 sujungia iki 22 kW įkrovimo galią, dinaminį apkrovų valdymą, nuotolinį valdymą ir integraciją su saulės elektrinėmis viename sprendime. Tai leidžia efektyviau išnaudoti turimą elektros galią, patogiau valdyti įkrovimo procesą ir naudoti pačių pagamintą elektros energiją elektromobiliui įkrauti.

Renkantis elektromobilio įkrovimo stotelę svarbu vertinti ne tik įkrovimo galią, bet ir energijos valdymo galimybes, sistemos lankstumą bei pasirengimą ateities poreikiams Būtent šios savybės padeda sukurti patogų, efektyvų ir ateities poreikiams pritaikytą elektromobilio įkrovimo sprendimą.

Nuorodos

Susisiekite su mumis

Atsisiuntimai

Dalintis šia informacija

Facebook LinkedIn X WhatsApp