ABB "Terra 53 DC" greitojo įkrovimo stotelės nepriekaištingai veikia tiek ekstremaliomis Arkties šalčio sąlygomis, tiek dykumos karštyje. Jos įrodė savo patikimumą „Jaguar Land Rover Ice Academy“ Arjeploge, Švedijoje, kur dirbo ekstremaliomis šalčio sąlygomis.
Bandymų trasoje netoli Arkties rato „Terra 53“ stotelės turėjo įkrauti "I-PACE eTROPHY" 90kWh bateriją esant neįprastoms oro sąlygoms.
„ABB įkrovimo stotelės mūsų ledo akademijoje - tai pati šiauriausia DC įkrovimo infrastruktūra Europoje bei viena šalčiausių instaliacijų pasaulyje. Stotelės buvo suprojektuotos taip, kad veiktų ekstremaliomis sąlygomis: nuo 35 laipsnių šalčio iki 55 laipsnių karščio pagal Celsijų,“ – sakė „Jaguar Land Rover“ Pietų Europos regiono grupės vadovas Chris Crump.
Be šių įkrovimo stotelių ledo akademijoje yra ir keturios „Terra HP“ įkrovimo stotelės, ir jos visos veikia nepriekaištingai.
Šios „Terra DC“ stotelės jau buvo naudojamos "Jaguar I-PACE eTROPHY" 12 lenktyninių automobilių pakrovimui lenktynėse Saudo Arabijos sostinėje Rijade ir bus vėl naudojamos lenktynėse Meksiko mieste.