ABB perleidžia saulės inverterių verslą

ABB ir italų kompanija FIMER S.p.A pasirašė sutartį, pagal kurią FIMER perima ABB saulės inverterių verslą. Šis sandoris padės sustiprinti saulės inverterių ateities perspektyvas bei leis ABB skirti daugiau dėmesio kitoms savo verslo sritims.

ABB saulės inverterių versle dirba apie 800 darbuotojų daugiau nei 30 šalių, o Italijoje, Indijoje ir Suomijoje veikia gamyklos bei mokslinių tyrimų ir plėtros padaliniai. Saulės inverterių verslą 2013 m. ABB įsigijo iš "Power-One". Šis verslas apima išsamų produktų, sistemų ir paslaugų asortimentą, skirtą įvairiems saulės energetikos sprendimams. Šiuo metu šis verslas priklauso ABB elektrifikacijos verslo šakai, ir 2018 metais uždirbo apie 290 mln. JAV dolerių.

Abi kompanijos užtikrins sklandų perėjimą darbuotojams ir klientams. FIMER perims visas  garantijas, o ABB kompensuos FIMER už verslo ir įsipareigojimų perėmimą.

Perdavimo procesą planuojama užbaigti pirmajame 2020 m. ketvirtyje, priklausomai nuo tokių  sąlygų, kaip, susitarimai su darbuotojų atstovais bei atskyrimo procesas.

ABB elektrifikacijos verslo prezidentas Tarak Mehta sakė: „Šis pardavimas atitinka mūsų nuolatinę portfelio valdymo ir konkurencingumo skatinimo strategiją, pagrindinį dėmesį skiriant sparčiai augančioms verslo šakoms. Saulės energetika yra pagrindinė FIMER veiklos  sritis, todėl tikime, kad ši bendrovė yra labai tinkamas ABB saulės inverterių verslo savininkas. Abiejų portfelių sujungimas spartins pardavimų augimą,o ABB tęs saulės energetikos  sprendimų integraciją į savo išmaniuosius sprendimus, tokius kaip išmanieji namai, energijos kaupimo sistemos bei elektra varomų transporto priemonių įkrovimas.“

„Džiaugiamės pranešdami apie šį mūsų plėtros etapą, nes ši integracija sustiprins FIMER saulės energetikos verslą,“ – sakė FIMER vadovas Filippo Carzaniga. Mes pasiryžę kurti naujus produktus ir novatoriškas skaitmenines technologijas. Mes tęsime ABB pastarųjų metų veiklą, apjungdami vertingus išteklius, patirtį ir žinias. Taip sustiprinę savo portfelį, esame pasiruošę kurti šio augančio verslo ateitį.“

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) yra novatoriškų technologijų lyderė, skaitmeninei pramonei siūlanti platų sprendimų asortimentą. Tęsdama daugiau nei 130 metų siekiančią inovacijų istoriją, šiandien ABB yra skaitmeninės pramonės lyderė, vystanti keturias į klientus orientuotas, pasaulyje pirmaujančias verslo šakas: Elektrifikacija, Automatizavimas, Pavaros ir Robotika – pasitelkdama bendrą skaitmeninę platformą ABB Ability™. Rinkoje pirmaujanti ABB elektros tinklų verslo šaka 2020 m. bus perleista „Hitachi“. ABB dirba apie 147 000 darbuotojų daugiau nei 100 šalių. www.abb.com

FIMER buvo įkurta 1942 m. ir aktyviai veikia inverterių technologijų srityje nuo 1983 m. FIMER yra 8 vietoje pasaulyje inverterių gamintoja. Jos pagrindinis verslas yra inverterių fotovoltinėms elektrinėms bei įkrovimo stotelėms gamyba Vimerkatės, Italijoje gamykloje. FIMER  konkurencinį pranašumas buvo stiprinamas nuolatinėmis inovacijomis ir aukšta produktų bei klientų aptarnavimo kokybe. www.fimer.com

Visa informacija susijusi su šiuo sandoriu anglų k. buvo publikuota ABB to exit solar inverter business

Nuorodos

Susisiekite su mumis

Atsisiuntimai

Dalintis šia informacija

Facebook LinkedIn X WhatsApp