Nuo vasario pradžios galima įsigyti ABB PVS-100/120 trifazių, "debesyje" sujungiamų inverterių sprendimus, skirtus efektyvioms decentralizuotoms fotovoltinėms sistemoms.
Kadangi saulės rinka pereina prie naujų ekonomiškų platformų, siūlančių ypač galingus saulės inverterius nuo 1000 VDC iki 1500 VDC, tai ABB PVS-100/120 platforma maksimaliai padidina atsiperkamumą ir sumažina montuotojų ir programuotojų CAPEX ir OPEX sąnaudas.
PVS-100/120 yra pritaikytas didelėms komercinės ar pramonės paskirties sistemoms įrengiamoms ant stogo ar ant žemės. Jis turi net šešis MPPT ir Sun-to-Socket sprendimą, kuris užtikrina lankstumą, aktyvų įrenginių valdymą ir lengvą montavimą.
ABB saulės energetikos produktų vadovas Marco Trova sakė: "Mūsų naujas PVS-100/120 inverterių asortimentas suteikia galimybę sąveikauti su saulės elektrinės sistema ir tam padeda skaitmenininimas bei galingos dalys bei produktai."
Naujasis saulės energijos inverterių PVS-100/120 asortimentas optimizuoja tokias sąnaudas:
50 proc. mažesnės instaliavimo ir logistikos sąnaudos, nes reikia mažiau inverterių optimaliam energijos blokui. PVS-100/120 pateikia rinkai didžiausią 1000 VDC inverterių galią.
Greitas ir patogus diegimas, kuris naudoja esamą modulio montavimo struktūrą ir taip taupomas laikas, logistikos, mokymų ir vietos paruošimo sąnaudos. Diegimas atliekamas naudojant programą ir belaidę prieigą, taip sutaupant įrengimo laiką ir supaprastinant naudojimą.
Didesnis našumas, neprarandant universalumo per šešių MPPT įvesties konfigūraciją, kuri yra didžiausia šiuo metu rinkoje. Tai padidina PV įrenginių dizaino lankstumą, kartu apsaugant sudėtingus įrenginius. Inverterių sprendimai gali būti lengvai pritaikomi bet kokių komercinių pastatų stogams ir ant žemės.
Proaktyvus saulės elektrinės valdymas naudojant ABB Ability ™ su nuotolinio stebėjimo galimybėmis, parametrų nustatymu ir programinės įrangos (FW) atnaujinimais, siekiant pagerinti patikimumą ir eksploatacinių sąnaudų efektyvumą, taip mažinant elektrinės sudėtingumą.
Patobulintas O&M gali būti pasiektas per visą įrenginio eksploatavimo laiką, naudojant tokias pagrindines savybes kaip vidiniai didelio galingumo inverterio aušinimo ventiliatoriai, kuriuos suplanuotos techninės apžiūros metu galima lengvai pakeisti.
"Viskas viename" dizainas su integruotu DC grandinių pajungimo dėžės sprendimu.
Marco priduria: "ABB PVS-100/120 inverterių serija jau yra įdiegta įvairiuose projektuose, nes vis daugiau saulės elektrinių apjungia techninę įrangą su programine, taip sutaupant ir įgijant galingų inverterių lankstumą."
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) yra elektrifikacijos produktų, robotų ir pavarų, pramonės automatizavimo ir elektros tinklų novatoriškų technologijų lyderė, aptarnaujanti energetikos, pramonės, transporto ir infrastruktūros objektų užsakovus visame pasaulyje. Tęsdama daugiau nei 130 metų siekiančią inovacijų istoriją, šiandien ABB kuria skaitmeninę pramonės ateitį ir žengia energetikos bei ketvirtosios pramonės revoliucijų priekyje. Tapusi tarptautinių FIA "Formulė E" lenktynių partnere ABB plečia e.mobilumo ribas ir prisideda prie tvarios ateities kūrimo. ABB dirba apie 135.000 darbuotojų daugiau nei 100 šalių. www.abb.com