ABB mažų robotų šeimą papildė greitas ir galingas IRB 1300 robotas

ABB mažų robotų šeimą papildė greitas ir galingas IRB 1300 robotas

IRB 1300 pasižymi išskirtiniu tikslumu, pasiekiamumu, pakėlimo galimybėmis mažoje erdvėje. Taip didinamas gamybos linijos produktyvumas ir lankstumas.

ABB praplėtė mažų šešių ašių pramoninių robotų šeimą, pristatydama IRB 1300, kuris leis patenkinti greitesnio, kompaktiškesnio, galinčio greitai pakelti sunkius ar netaisyklingos formos daiktus ar krovinius, robotų paklausą.

Populiaraus ABB IRB 1600 roboto apkrovos yra iki 10 kg, o IRB 1300 yra beveik 60 procentų lengvesnis bei 83 proc. mažesnis nei IRB 1600,  tačiau gali pasiūlyti 27 proc. trumpesnę ciklo trukmę. Jis užima vos 220 mm ant 220 mm plotą, nes IRB 1300 yra skirtas mažoms erdvėms, kad būtų galima daugiau robotų dislokuoti uždaroje patalpoje.

„IRB 1300 yra išskirtinis mūsų mažų pramoninių robotų portfelio papildymas, kuris rodo, kad  dabar galime pasiūlyti dar daugiau galimybių ir didesnį našumą“, - sakė ABB robotikos produktų vadovas Antti Matinlauri. „IRB 1300 buvo kuriamas tam, kad padėtų mūsų klientams pasiekti naujus greičio ir tikslumo standartus, kai mažose erdvėse reikia rasti sprendimą, kaip pakelti sunkius, sudėtingų ar netaisyklingų formų objektus.“

IRB 1300 galima riktis iš trijų pagrindinių variantų: 11 kg / 0,9 m, 10 kg / 1,15 m ir 7 kg / 1,4 m. O 11 kg naudingoji apkrova ir 0,9 m pasiekiamumas  yra didžiausi už bet kurio analogiško tos pačios klasės roboto. Jis gali būti taikomas elektronikos, maisto, gėrimų, farmacijos ar bet kurių kitų prekių gamybos, pakavimo ir logistikos sprendimuose.

Išsamiau apie IRB 1300 robotą skaitykite šiame puslapyje (anglų k.)

Nuorodos

Susisiekite su mumis

Atsisiuntimai

Dalintis šia informacija

Facebook LinkedIn X WhatsApp