Dešimt ABB lyderystės metų e-mobilumo srityje

Dešimt ABB lyderystės metų e-mobilumo srityje

Nuo 2010 metų daugybė ABB technologinių naujovių skatina e-mobilumo plėtrą. Prisimename keletą žymiausių iš jų.

2010 metais - pirmoji ABB Europoje 50 kW galios įkrovimo stotelė (Olandijoje)

Pirmoji komercinė EV įkrovimo stotelė Europoje buvo ABB greitojo įkrovimo 50kW stotelė Olandijoje. Stotelė yra įprastoje degalinėje Leeuwarden mieste. Vietinė taksi įmonė netrukus pakeitė dalį savo transporto priemonių į elektra varomas, taip išnaudodama naujai atsiradusią galimybę.

2012 metais - pirmoji CCS įkrovimo demo versija, kurią sukurė „ABB & CCS alliance“ (JAV) 

2012 metais JAV ir Vokietijos parodose ABB pirmoji pasaulyje pristatė veikiančią "Combined Charging System (CCS)" greitojo įkrovimo prototipą. Atviro standarto CCS įkrovikliai buvo kurti tam, kad supaprastintų įkrovą ir skatintų elektromobilių naudojimą.

2012–2013 metais - ABB įkrovimo stotelės pirmuosiuose nacionaliniuose DC įkrovos tinkluose (Estijoje, Danijoje ir Olandijoje)

ABB dalyvauja nacionalinių, šalies mastu kuriamų įkrovos tinklų plėtroje Danijoje, Estijoje ir Olandijoje. Tose šalyse įrengtuose įkrovos tinkluose veikia daugiau nei 100 ABB DC greitojo įkrovimo stotelių.

2014 metais - ABB pirmoji pasaulyje pristato 3 standartus (ChaDeMO, CCS ir  AC) palaikančius  įkroviklius.

ABB pirmoji pasaulyje sukuria daugiastandartę įkrovimo stotelę Terra 53, kuri tinka bet kuriam  rinkoje esančiam elektromobiliui. 

center

2016 metais - ABB pristato pirmuosius elektrinių autobusų įkroviklius Europoje

Pirmoji Europoje elektrinių autobusų įkrovimo sistema su ABB OppCharge technologij yra įdiegta Arendal, Geteborge, Švedijoje. Atviro standarto sistema sukurta bendradarbiaujant su Volvo, tačiau sukurta taip, kad ir kitų gamintojų autobusai turėtų įkrovimo galimybes.

center

2018 metais - ABB tapo oficialiu „Jaguar I-PACE eTROPHY“ lenktynių įkrovos partneriu

Specialiai pritaikytos ABB greitojo įkrovimo stotelės įkrauna elektromobilius „Jaguar I-PACE eTROPHY“ lenktynėse.

center

2018 metais - ABB pristato pirmuosius elektrinių sunkvežimių įkroviklius Europoje

Prognozuojama, kad iki 2030 metų 15 proc. visų sunkvežimių sudarys elektra varomi  sunkvežimiai. ABB sunkiajam transportui skirti įkrovos sprendimai yra nuo 3 iki 600 kW.

center

2018 metais - ABB pirmoji pradeda pardavinėti skysčiais aušinamus didelės galios įkroviklius

Įkroviklių galia 350kW arba 500A. Dviejų žemynų įkrovimo taškų operatoriai: „Electrify America“ ir „IONITY“ - pasirenka šias ABB Terra HP įkrovimo stoteles.

2018 metais - ABB įkrauna pirmąjį bandomąjį savarankiškai važiuojantį keleivinį autobusą

Bandomasis autonominio autobuso projektas Singapūro Nanyango technologijos universitete (NTU) grįstas dviem ABB sunkiosioms transporto priemonėms skirtomis įkrovimo stotelėmis (HVC), kurios įkrauna pirmuosius pasaulyje elektria varomus savarankiškai važiuojančius 40 vietų autobusus. Du HVC per 3-6 minutes įkrauna du 12 metrų autonominius „Volvo“ autobusus. 

center

2019 metais - ABB EV įkrovos sprendimai pirmajam Vokietijos vien tik elektra varomų  autobusų depui 

Pilnas ABB EV įkrovos sprendimas veikia didžiausiame Vokietijos elektrinių autobusų depe  Hamburge, kuriame nuosekli 150 kW galios įkrova krauna autobusus naktį.

center

2020 metais - ABB integruotas e-mobilumo sprendimas pirmajam pilnai automatizuotam Singapūro laivybos terminalui

ABB įkrovikliai pritaikomi automatizuotai valdomų transporto priemonių (AGV) parkui  Singapūro Tuaso uoste. Pirmoji krantinė pradės veikti 2021 metais, o visas uostas pilnai - iki 2040 m.

center

2020 metais - ABB įkrovos technologija Gen3 automobiliams ABB FIA Formulės E pasaulio čempionate - pirmosiose vien elektra varomų automobilių lenktynėse.

ABB taps 9 sezono (2022–2023 metais) oficialiu "ABB FIA Formula E“ pasaulio čempionato įkrovos partneriu.

center

Nuorodos

Susisiekite su mumis

Atsisiuntimai

Dalintis šia informacija

Facebook LinkedIn X WhatsApp