ABB pardavė milijoninę elektromobilių įkrovimo stotelę

ABB pardavė milijoninę elektromobilių įkrovimo stotelę

  • ABB visame pasaulyje jau pardavė daugiau nei milijoną AC ir DC (kintamosios ir nuolatinės srovės) elektromobilių įkrovimo stotelių
  • Pardavimų augimui padeda ir, atidarius naują greitojo įkrovimo stotelių gamyklą Valdarno, Italijoje, dvigubai išaugę gamybos pajėgumai
  • Tai svarbus momentas, kuris patvirtina ABB įsipareigojimus užtikrinti elektrifikuoto ir  nulinės CO2 emisijo transporto ateitį

ABB el. mobilumo verslo padalinys pranešė apie parduotą milijoninę elektromobilių įkrovimo stotelę – tai naujas bendrovės misijos, kuria siekiama užtikrinti ateitį be taršos naudojant išmanius ir patikimus elektromobilių įkrovimo sprendimus, etapas.

Daugiau nei 85 rinkose veikiantis ABB el.mobilumo verslas 2022 metais Valdarne, Italijoje, atidarė naują 16 000 m2 ploto 30 milijonų JAV dolerių vertės gamyklą, kuri per pastaruosius dvejus metus padvigubino stotelių gamybos pajėgumus. Moderniausia gamykla nustatė ir naują šio sektoriaus etaloną - septynios gamybos linijos pagamina po vieną nuolatinės srovės greitojo įkrovimo stotelę kas 20 minučių, o tai leido pastaraisias metais pasiekti išskirtinį augimą.

Be gamyklos Valdarne, ABB gamybą plečia ir visame pasaulyje. Šio mėnesio pradžioje buvo paskelbta apie naujos gamyklos Jungtinėse Amerikos Valstijose atidarymą. Joje kasmet bus pagaminama iki 10 000 įkrovimo stotelių, skirtų viešajai įkrovai, mokykliniams autobusams bei  transporto parkams. 2022 metais taip pat buvo gerokai padidinta ABB el.mobilumo akcijų dalis pagrindinėje Kinijos įkrovos teikėjo įmonėje „Chargedot“.

center

ABB el.mobilumo verslo vadovas Frankas Miulonas (Frank Mühlon), kalbėdamas apie šią naujieną, sakė: „Nuo pirmosios ES pagamintos 50 kW įkrovimo stotelės 2010 metais iki „Terra 360“, galinčios įkrauti 100 km atstumui per mažiau nei tris minutes, ABB kūrė inovacijas būtinas neteršiančiam aplinkos ateities transportui.“

„Nuolatinės investicijos į mokslinius tyrimus ir plėtrą rodo mūsų nuolatinį įsipareigojimą tobulinti e. mobilumo sritį, tačiau neatsiejama mūsų tikslų įgyvendinimo dalis yra šių sprendimų diegimas pasauliniu mastu. Norėčiau padėkoti mūsų klientams visame pasaulyje už nuolatinį bendradarbiavimą siekiant šio išskirtinio milijoninės įkrovimo stotelės etapo. Nekantriai laukiu kitų milijonų stotelių, kurios padės sukurti švaresnį ir ekologiškesnį pasaulį.“

ABB elektrifikacijos verslo Lietuvoje vadovas Audrius Lapinskas taip pat džiaugiasi tokiu įmonės pasiekimu ir visuomenės aktyvumu renkantis aplinkai draugišką transportą.

„Tvarumo siekis yra mūsų kasdienybė – padedame klientams sumažinti išmetamų teršalų kiekį ir saugoti išteklius. ABB ir savo veiklai yra išsikėlusi ryžtingus tikslus: iki 2030 m. elektrifikuoti savo transporto priemonių parką bei vartoti tik atsinaujinančių šaltinių elektros energiją. Smagu matyti kintantį visuomenės požiūrį į elektra varomą transportą. Pasiektas pirmasis įkrovimo stotelių milijonas įrodo, kad elektromobilių bei jų įkrovos sprendimų poreikis ir toliau augs. Vis daugiau ABB įkrovimo stotelių atsiranda ir Lietuvoje", - sakė A. Lapinskas.

ABB yra technologijų lyderė elektrifikavimo ir automatizavimo srityje, užtikrinanti tvaresnę ir efektyviau išteklius naudojančią ateitį. Bendrovės sprendimai sujungia inžinerines žinias ir programinę įrangą, kad optimizuotų daiktų gamybą, judėjimą, maitinimą ir eksploatavimą. Remdamiesi daugiau nei 130 metų sukaupta kompetencija, ABB ~105 000 darbuotojų siekia diegti inovacijas, kurios spartina pramonės transformaciją. www.abb.com

Nuorodos

Susisiekite su mumis

Atsisiuntimai

Dalintis šia informacija

Facebook LinkedIn X WhatsApp