Izvēloties gaismas slēdžus un rozetes savam nākamajam instalācijas projektam, ir svarīgi apsvērt ne tikai to dizainu, bet arī kvalitāti, ilgtspējību un veiktspēju. SAGA™ elektroinstalāciju sērija apvieno visas šīs īpašības, padarot to par izcilu izvēli mūsdienīgai mājai vai komerciālai telpai. Lūk, trīs galvenie iemesli, kādēļ būtu vērts apsvērt SAGA™ produktus.
Radīts Ziemeļvalstīs, Ziemeļvalstīm
SAGA™ produktu sērija ir radīta, ņemot vērā Ziemeļvalstu vajadzības un vērtības. Visi produkti tiek ražoti Eiropā, un lielākā daļa (70%) tiek izgatavota Somijas ABB “Mission to Zero™ rūpnīcā Porvoo, kas izceļas ar augstiem ilgtspējības standartiem. Porvoo rūpnīca ne tikai ievērojami tiek samazināti ražošanas atkritumi, bet arī ieviesti jauni resursu atkārtotas izmantošanas principi, kas palīdz saglabāt mūsu planētas resursus. Porvoo rūpnīca ir samazinājusi plastmasas atkritumu daudzumu par 50 % un līdz 2023. gadam uzlabojusi pārstrādes rādītājus par gandrīz 20 %. Pateicoties rūpīgai plānošanai un atbildīgai pieejai, SAGA™ produkti ir ne tikai funkcionāli, bet arī veicina ilgtspējīgu dzīvesveidu.

Spēcīgi ekoloģiskie rādītāji un pārredzamība
Mūsdienās arvien vairāk patērētāju izvēlas produktus, kas ir draudzīgi videi. SAGA™ izstrādājumi piedāvā maksimālu pārredzamību, pateicoties trešo pušu pārbaudītajām vides deklarācijām (EPD). EPD sniedz detalizētu informāciju par produkta ietekmi uz vidi visa tā dzīves cikla laikā, tostarp:
- Materiālu sastāvu
- Globālās sasilšanas potenciālu
- Enerģijas un resursu izmantošanu ražošanas procesā
Šāda pārredzamība ļauj pieņemt informētus lēmumus, izvēloties elektroinstalācijas produktus, kas ir ne tikai droši, bet arī ilgtspējīgi.


Ceļā uz aprites ekonomiku: biocirkulārā plastmasa
Līdz pat 75% no SAGA™ produktu klāsta tiek ražoti no ISCC PLUS sertificētiem materiāliem. Šis sertifikāts apliecina, ka produktos izmantotā plastmasa un citi materiāli tiek iegūti un pārstrādāti saskaņā ar augstākajiem bioekonomikas un aprites ekonomikas principiem.
Tas nozīmē:
- Materiālu ražošanā tiek izmantoti atjaunojamie enerģijas avoti
- Pārstrādes procesi tiek rūpīgi uzraudzīti, veicot ikgadējas revīzijas
- Produkts ir piemērots nākotnes prasībām, lai samazinātu ietekmi uz vidi.
Izvēloties SAGA™, jūs investējat ne tikai kvalitatīvā produktā, bet arī videi draudzīgā nākotnē.

Izvēloties SAGA™ gaismas slēdžus un rozetes jūs savā interjerā iegūsiet tehnoloģiski modernu, ekoloģiski atbildīgu un estētiski pievilcīgu risinājumu. Šie produkti ir veidoti, lai izturētu laika pārbaudi un vienlaikus samazinātu negatīvo ietekmi uz vidi. Vai tas būtu mājas interjers vai liela mēroga komerciāls projekts, SAGA™ ir jūsu uzticamais partneris.
Vai esat gatavs pārveidot savu telpu ar SAGA™? Iepazīstieties ar piedāvājumu jau šodien!