BUSCH‑ART LINEAR® slēdžu sērija piedāvā risinājumu, kas apvieno estētisku tīrību, materiālu kvalitāti un ilgtspējīgu pieeju elektroinstalācijai. Tā paredzēta projektiem, kuros elektroinstalācijas elementi tiek risināti kā daļa no kopējās arhitektūras koncepcijas, vienlīdz lielu nozīmi piešķirot formai, materiālam un funkcionalitātei.
Sērijā ietilpst gan mehāniskie slēdži, gan elektroniskas vadības ierīces, tostarp risinājumi integrācijai ar KNX un Busch‑free@home, nodrošinot plašu pielietojumu dzīvojamās un komerciālās ēkās.
Materiāli un estētika, kas iekļaujas arhitektūrā
BUSCH ART LINEAR® raksturo atturīga forma, precīzas proporcijas un plašs materiālu klāsts. Sērijā pieejams stikls, metāls, polimēri un riekstkoks, ļaujot to pielāgot katra projekta arhitektūrai un interjera iecerei.
Krāsu paletē līdzās melnajam un baltajam iekļauti arī citi toņi, paplašinot iespējas saskaņot sēriju ar telpas materiālo raksturu un vizuālo koncepciju.
Modulārā rāmju sistēma, kas pieejama no vienas līdz piecām pozīcijām, ļauj veidot gan vertikālas, gan horizontālas kompozīcijas atbilstoši telpas plānojumam.
Ilgtspējīgs dizains un ražošana
BUSCH‑ART LINEAR® pamatā ir Cradle‑to‑Cradle® filozofija, kur materiālu izvēle aplūkota aprites un atkārtotas izmantošanas kontekstā. Sērijas ražošanā izmantoti pārstrādāti un pārstrādājami materiāli, tostarp plastmasa no automašīnu lukturiem un CD diskiem.
- Melnie slēdži: 98% pārstrādātu materiālu
- Baltie slēdži: 92% pārstrādātu materiālu
- Aizstājot tradicionālo polikarbonātu ar pārstrādātu, CO₂ emisijas tiek samazinātas par 82%
Ražošana notiek Līdenscheidā (Vācija), kur ABB “Mission to Zero” iniciatīva ļāvusi samazināt CO₂ emisijas par aptuveni 630 tonnām gadā, izmantojot viedās ēkas risinājumus un vietējo atjaunojamo enerģiju.
Funkcionalitāte mūsdienu ēkām
Sērijā ietilpst apgaismojuma vadība, žalūziju kontrole, dimmeri, rozetes un citas specializētas funkcijas, kas paplašina tās pielietojumu gan dzīvojamo, gan komerciālo ēku projektos. Funkcionālais klāsts tiek pakāpeniski attīstīts, pielāgojoties mūsdienu ēku lietojuma un automatizācijas prasībām.
Dizains, kas apvieno estētiku un atbildību
BUSCH‑ART LINEAR® sērijā dizains lasāms ne tikai formā, bet arī attieksmē pret materiālu, kalpošanas ilgumu un lietotāju. Atturīgā estētika un precīzā kompozīcija ļauj šiem elementiem kļūt par dabisku telpas daļu, kur vizuālā kvalitāte iet kopsolī ar ilgtspēju un funkcionālu skaidrību.
BUSCH‑ART LINEAR® dizaina kvalitāte nolasāma ne tikai formā, bet arī attieksmē pret materiālu, kalpošanas ilgumu un lietotāju. Pārdomāta materiālu izvēle, precīzas proporcijas un mūsdienu ēkām atbilstoša funkcionalitāte ļauj šo sēriju iekļaut projektos, kuros līdzās estētiskajai kvalitātei nozīme ir arī atbildīgai pieejai materiāliem un ražošanai.
Augstais pārstrādāto materiālu īpatsvars un samazinātās CO₂ emisijas šo ieceri papildina ar konkrētu saturu. Minimālistiska forma, kvalitatīvas virsmas un daudzveidīga apdaru izvēle ļauj sērijai dabiski iekļauties dažādās interjera koncepcijās, savukārt modulārā uzbūve nodrošina lielāku brīvību kompozīcijā un montāžā. Savietojamība ar KNX un Busch‑free@home paplašina tās pielietojumu mūsdienu automatizētās ēkās, iezīmējot to kā ilgmūžīgu un pārdomātu risinājumu.