ABB Terra AC 2.0 – elektroauto uzlādes stacija ar papildinātām iespējām

ABB Terra AC 2.0 – elektroauto uzlādes stacija ar papildinātām iespējām

ABB ir radījis jaunu elektroauto uzlādes staciju Terra AC 2.0, balstoties uz mūsdienu lietotāju paradumiem un vajadzību pēc gudras, drošas un efektīvas uzlādes. Jaunā uzlādes iekārta papildināta ar funkcijām, kas nodrošina ērtāku uzlādes pārvaldību, dinamisko slodzes vadību, attālinātu kontroli un iespēju savienot elektroauto uzlādi ar saules paneļiem.  

ABB Terra AC 2.0 apvieno uzlādi līdz 22 kW, attālinātu pārvaldību ar ChargerSync™, dinamisko slodzes vadību un saules integrāciju vienā risinājumā. 

Kādi papildinājumi ir ABB Terra AC 2.0? 

ABB Terra AC 2.0 ir papildināta ar funkcijām, kas elektroauto uzlādi padara pārskatāmāku un elastīgāku. Tas nozīmē, ka uzlādes stacija nav tikai pieslēguma punkts auto, bet kļūst par daļu no mājas energosistēmas. 

Galvenās iespējas: 
- uzlādes jauda līdz 22 kW;  
- saules integrācija, lai izmantotu pašu saražoto enerģiju;  
- attālināta pārvaldība ar ChargerSync™ lietotni;  
- dinamiskā slodzes vadība, lai palīdzētu izvairīties no pārslodzes;  
- atbilstība starptautiskajiem drošības un vides standartiem.

Kas jāizvērtē, izvēloties elektroauto uzlādes staciju mājām?

1. Uzlādes jauda 
Viens no būtiskākajiem kritērijiem ir uzlādes jauda. Uzlādes stacija ar jaudu līdz 22 kW nodrošina ātru un efektīvu uzlādi, kā arī lielāku elastību ilgtermiņā.

2. Dinamiskā slodzes vadība 
Mājsaimniecībā elektroauto uzlāde bieži notiek vienlaikus ar citu ierīču darbību. Tāpēc svarīgi, lai uzlādes stacija spētu pielāgot jaudu pieejamajai kapacitātei. Dinamiskā slodzes vadība palīdz līdzsvarot patēriņu un samazināt pārslodzes risku. 

3. Attālināta pārvaldība 
Ikdienā svarīgo lietošanas ērtību nodrošina ChargerSync™ lietotne, ar to iespējams sekot līdzi uzlādei un pārvaldīt to attālināti, nodrošinot lielāku kontroli pār uzlādes procesu. 

4. Elektroauto uzlāde ar saules enerģiju  
Ja Jūs jau izmantojat saules paneļus vai plānojat tos uzstādīt, ir vērts izvēlēties elektroauto uzlādes staciju, kas spēj izmantot pašu saražoto elektroenerģiju.  ABB Terra AC 2.0 atbalsta saules integrāciju, ļaujot elektroauto uzlādei izmantot saules enerģiju, kas praksē nozīmē - samazināt tīkla elektroenerģijas patēriņu un efektīvāk pārvaldīt kopējo energopatēriņu. Tas ir būtisks ieguvums ikvienam, kam svarīga energoefektivitāte, izmaksu kontrole un ilgtspējīgāka pieeja elektroauto uzlādei. 

Kā savienot uzlādes staciju ar saules paneļiem? 
Lai elektroauto uzlāde ar saules enerģiju darbotos, parasti nepieciešama: 
- ABB Terra AC uzlādes stacija 
- saules paneļu sistēma 
- divvirzienu skaitītājs, piemēram, ABB B23 212-100, vai C-Kit 
- Modbus savienojums  ABB TerraConfig aplikācija konfigurēšanai. 

Šāda konfigurācija ļauj sistēmai noteikt pieejamo saules enerģijas apjomu un atbilstoši pielāgot uzlādes procesu.   

6. Elastīgi uzlādes režīmi dažādām vajadzībām 
Pēc konfigurācijas veikšanas iespējams izmantot vairākus uzlādes režīmus: 
- Max Power 
- Mixed 
- Solar Only  

Tas ļauj izvēlēties piemērotāko uzlādes veidu atkarībā no situācijas — ātrāku uzlādi, kombinētu uzlādi ar tīkla un saules enerģiju vai maksimālu saules enerģijas izmantošanu. 

Kāpēc izvēlēties ABB Terra AC 2.0?   

ABB Terra AC 2.0 ir piemērota tiem, kuri vēlas vairāk nekā tikai elektroauto uzlādi, šī uzlādes iekārta ir papildināta ar funkcijām gudrākai enerģijas izmantošanai un ērtākai ikdienai.   
ABB Terra AC 2.0 ir papildināta ar iespējām, kas elektroauto uzlādi mājās padara gudrāku, ērtāku un efektīvāku.
Izvēloties uzlādes staciju, vērts izvērtēt ne tikai uzlādes jaudu, bet arī slodzes vadību, attālināto pārvaldību un iespēju izmantot saules enerģiju. Tieši šo funkciju kopums palīdz veidot pārdomātu un ilgtermiņā ērtu EV uzlādes risinājumu. 

Saite

Sazināties ar mums

Lejuplādes

Dalīties ar šo informāciju

Facebook LinkedIn X WhatsApp