De grootste uitdagingen voor bedrijven
De projectmarkt is een uitdagende en dynamische omgeving die hard groeit. Voor veel bedrijven kan het een waardevol extra kanaal zijn om nieuwe klanten te bereiken en extra inkomsten te genereren. Maar er liggen wel uitdagingen. In de Interieur Club Podcast vertellen Els van Maren van ABB, Armand Gademan van Geberit en Alex Schutter van Dôme Deco over wat er speelt, welke uitdagingen er liggen en hoe de branche hier slim op inspeelt.
Uitdagingen in de projectmarkt
Op de projectmarkt spelen veelal dezelfde uitdagingen waar iedereen mee te maken heeft, waaronder het verduurzamen van productieprocessen. Dit is een belangrijke stap naar een duurzame toekomst en het is aan bedrijven om actie te ondernemen en hun verantwoordelijkheid te nemen in het verminderen van hun impact op het milieu.
“Als we dan kijken naar de bouw hebben we te maken met het stikstofbeleid, het gebrek aan opgeleid personeel, de energiecrisis en natuurlijk de prijsstijgingen: allemaal zaken waarin ABB stappen aan het nemen is. Dat doen we onder andere door duurzamer te produceren, maar ook door een 100% recyclaat product op de markt te zetten in plaats van kunststof”, aldus Els van Maren.
Zo maakt ABB de kabel- en lasdozen van gerecycled materiaal en drie series schakelmateriaal van ons dochtermerk Busch-Jaeger zijn voorzien van een bronzen cradle-to-cradle certificaat.
Omgaan met beschikbare energie
Desondanks ligt de grootste uitdaging bij de beschikbare energie en de manier waarop we hiermee omgaan. Er zijn verschillende ontwikkelingen die de bouwsector helpen om hun negatieve impact op het milieu te verlagen door middel van groene energie, maar deze energie moet wel beschikbaar zijn. De kostprijs, infrastructuurbeperkingen en de niet-constante energieopwekking van sommige groene energiebronnen maken dat groene energie nog niet zo hard opgeschaald kan worden zoals we zouden willen.
Accelerate Co-create Experience
Volgens Els kan ABB een grote rol spelen in de projectontwikkeling en de daarbij horende uitdagingen. “ABB is continu op zoek naar manieren om waarde toe te voegen binnen de keten. Wat kunnen wij betekenen voor de projectmarkt zodat dingen slimmer, eenvoudiger of beter kunnen? In onze ACE (Accelerate Co-create Experience) ruimte vinden regelmatig brainstormsessies plaats met de projectontwikkelaar, architect, installateur en aannemer, waarbij we ze meenemen in de beleving van onze producten en de mogelijkheden daarvan. Binnen 3 uur schetsen we dan met zijn allen het ideale beeld van het project. Hiermee willen we laten zien dat het project vaak naar een hoger niveau getild kan worden dan men voorheen dacht.” Meer weten over ACE? Beluister hier de volledige podcast of vraag meer informatie aan.