- Klant kiest ABB aandrijvingen en motoren voor Lucca Paper Mill, de grootste fabriek in zijn soort in het land
- De nieuwe productielijn is belangrijk voor de Italiaanse papierindustrie omdat deze de productiecapaciteit op de locatie bijna zal verdubbelen en het lichtgewicht maken van verpakkingsoplossingen zal ondersteunen
- Motoren met aangepaste wikkeling en besturing via ABB omvormers maken hoge prestaties, efficiëntie, betrouwbaarheid en duurzaamheid mogelijk
ABB heeft een order gekregen van DS Smith Paper Italia S.r.l, onderdeel van het internationale verpakkingsbedrijf DS Smith, voor de levering van een nieuw sectionaal aandrijfsysteem voor een nieuwe containerboardmachine in de Lucca Paper Mill van het bedrijf in Porcari, Toscane, die in heel Italië bekend staat om zijn herwonnen vezel en linerproducten. Eenmaal operationeel zal Papiermachine 3 (PM3) een geschatte jaarlijkse capaciteit hebben van 450.000 ton.
ABB werd geselecteerd voor het vlaggenschipproject - een van de belangrijkste in de hele pulp- en papiersector in Italië - dankzij haar bewezen industriële ervaring en de betrouwbaarheid van haar producten. De aandrijfsystemen van ABB worden gebruikt op papiermachines voor besturing, aandrijfeenheden en motoren en zijn geïnstalleerd in meer dan 3.000 fabrieken wereldwijd.
DS Smith selecteerde het PMC800 aandrijfsysteem voor zijn papierfabriek in Lucca om de prestaties te verbeteren, grotere energiebesparingen te genereren en een superieure productkwaliteit te bereiken, naast snel opstarten, hoge betrouwbaarheid en eenvoudige integratie met andere automatisering van de fabriek. Het systeem verlaagt de eigendomskosten gedurende de levenscyclus van de automatisering en biedt een hoge mate van besturingsprecisie en gestandaardiseerde communicatie tussen besturingssystemen.

ABB zal de activiteiten van DS Smith in de fabriek ondersteunen met lagere eigendomskosten, nauwkeurige besturing en gestandaardiseerde communicatie. Afbeelding DS Smith 
De Lucca Paper Mill van DS Smith in Porcari, Toscane, begon in 2022 met het drie jaar durende project om de PM3 te bouwen. Afbeelding DS Smith
De werkzaamheden van ABB omvatten ook M3BP en AXR asynchrone inductiemotoren met speciale wikkelingen voor specifieke toepassingen, evenals de besturing via ABB ACS880 omvormers, die bewezen hebben hoge prestaties en efficiëntie te leveren. De 8,6 meter brede (draad) PM 3 machine zal gerecyclede linerkwaliteiten produceren met een basisgewicht van 70 tot 135 gram per vierkante meter bij een productiesnelheid van 1.500 meter per minuut (m/min) en een mechanische ontwerpsnelheid van 1.700 m/min.
"Dit project zal helpen om de productiecapaciteit aanzienlijk te verhogen en de energie-efficiëntie in onze fabriek in Porcari te verbeteren", zegt Massimo Basta, General Manager van DS Smith's Lucca Paper Mill. "De bouw van de PM3 is in volle gang en we kijken uit naar de succesvolle integratie ervan, die een aanzienlijk verschil zal maken voor de papierproductie in Italië en het hoogwaardige papier zal leveren dat nodig is om te voldoen aan de groeiende vraag naar duurzame verpakkingen wereldwijd."
"Het is een moment van trots voor het ABB-team om met DS Smith samen te werken aan dit grote project - het belangrijkste in Lucca en een referentiepunt voor de nationale papierindustrie in Italië", zegt Jan-Willem Bos, Sales Manager Paper Europe bij ABB. "Klanten in Europa en wereldwijd blijven ABB erkennen als leider in de pulp- en papierindustrie en de sleutelrol die het bedrijf speelt in het bereiken van productie- en duurzaamheidsprestaties. Onze mensen zijn de sleutel om het verschil te maken voor klanten en in dit geval erkenden we de uitstekende samenwerking tussen de verschillende ABB-afdelingen om dit punt te bereiken met DS Smith."
De Process Automation business van ABB automatiseert, elektrificeert en digitaliseert industriële activiteiten die voorzien in een breed scala van essentiële behoeften - van de levering van energie, water en materialen tot de productie van goederen en het transport ervan naar de markt. Met zijn ~20.000 werknemers, toonaangevende technologie en service-expertise helpt ABB Process Automation klanten in de proces-, hybride en maritieme industrie om de prestaties en de veiligheid van hun activiteiten te verbeteren en zo een duurzamere en grondstofzuinigere toekomst mogelijk te maken. go.abb/processautomation
ABB is een wereldwijde technologieleider in elektrificatie en automatisering die een duurzamere en grondstofzuinige toekomst mogelijk maakt. Door expertise in engineering en digitalisering te combineren, helpt ABB industrieën om op hoog niveau te presteren terwijl ze efficiënter, productiever en duurzamer worden en continu verbeteren. Bij ABB noemen we dit ‘Engineered to Outrun’. Het bedrijf heeft een geschiedenis van meer dan 140 jaar en telt ruim 105.000 medewerkers wereldwijd. De ABB-aandelen zijn genoteerd op de SIX Swiss Exchange (ABBN) en Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com