Energie- en afvalbedrijf HVC is een publieke organisatie in Nederland, van 52 gemeenten en 8 waterschappen. Sinds de oprichting in 1991 ondersteunt HVC deze aangesloten gemeenten en waterschappen in hun transitie naar aardgasvrij wonen en het verminderen van de hoeveelheid restafval.
Bij de AEC van HVC in Alkmaar heeft ABB recent een gefaseerde modernisering van het besturingssysteem uitgevoerd. Deze upgrade biedt verbeterde cyberbeveiliging, verhoogt de algehele systeembeschikbaarheid en maakt nieuwe functionaliteiten mogelijk volgens de laatste softwareversie.
ABB, dat een sterke relatie en lange geschiedenis met HVC heeft, werkte nauw samen met HVC om het DCS-systeem te upgraden naar Symphony Plus, dat ondersteuning biedt voor de nieuwste Windows-functionaliteiten. De hardware is geüpgraded naar de nieuwste versie van ABB Ability™ Symphony® Plus, wat maximale beschikbaarheid van de installatie mogelijk maakt. Deze hoge beschikbaarheid wordt verder ondersteund door een uitgebreid ABB Care-servicecontract en het ABB My Control System-platform, dat 24/7 inzicht biedt in de status en gezondheid van de apparatuur en processen.
Het contract werd in februari 2024 door HVC gegund en de upgrade werd in korte fasen uitgevoerd. Dit was gericht op minimale verstoring, beperkte stilstand en optimale operationele beschikbaarheid. Het project werd begin 2025 succesvol opgeleverd.
Cyberbeveiliging krijgt hoge prioriteit
Om cyberrisico’s te beperken, vonden voorafgaand aan de uitvoering uitgebreide gesprekken plaats tussen HVC en ABB over OT-cybersecurity en naleving van regelgeving zoals NIS2 en de industriestandaard ISA 62443 met betrekking tot zones en verbindingen. Om aan deze eisen te voldoen, gebruikte ABB zijn ICS Cyber Security Reference Architecture als basis, die vervolgens in overleg werd aangepast aan zowel de regelgeving als de specifieke standaarden van HVC.
Alexander Gilles, Accountmanager bij ABB Energy Industries in de Benelux, legt uit dat HVC met deze upgrade klaar is voor de toekomst op het gebied van automatiseringstechnologie. “Door te upgraden naar het nieuwste Symphony Plus-platform, dat ondersteuning biedt voor de nieuwste Windows-functionaliteiten en OT-cybersecurityeisen, is het DCS bij HVC Alkmaar nu goed gepositioneerd om aan alle huidige en toekomstige eisen te voldoen.”
“Gezien onze sterke relatie met ABB was het voor ons vanzelfsprekend om samen te werken aan de upgrade van het DCS-systeem,” zegt Hans Deken, Projectmanager bij HVC. “We wilden betere cyberbeveiliging en een hogere beschikbaarheid van onze operationele assets. Beide waren voor ons topprioriteiten en we zijn tevreden over het verloop van het project.”
Symphony Plus wereldwijd in gebruik
ABB’s Symphony Plus DCS heeft wereldwijd een bewezen staat van dienst met duizenden installaties, wat garant staat voor jarenlange betrouwbare werking en robuuste systeemondersteuning. Momenteel zijn er bijna 6.800 Symphony Plus-systemen in bedrijf, waarvan ongeveer 4.800 in toepassingen voor energie en water.