3640 kabeldoos nu nog meer mogelijkheden
De snelle groei van data- en ICT-infrastructuren vraagt om slimme installatieoplossingen. Tegelijkertijd neemt de behoefte toe aan flexibele, stekerbare en duurzame installaties om daarmee het hoofd te bieden aan tijdsdruk en tekort aan technisch personeel. ABB speelt daarop in met een uitbreiding van accessoires voor de vertrouwde 3640-serie. Met een nieuwe generatie accessoires speciaal voor data- en stekerbare installaties biedt de 3640 kabeldoos nu nóg meer mogelijkheden.
De 3640-universele kabeldoos is al decennialang een begrip onder installateurs. De kabeldoos is universeel inzetbaar, geschikt voor kabel- en buisinvoer, opbouw en kabelgootmontage, en snel te installeren. Met een IP40-classificatie en een robuuste constructie geldt deze kabeldoos al jaren als de standaardoplossing voor installaties. Door de 3640-serie uit te breiden met nieuwe deksels, connectoren en kabelgeleiders is deze nu ook geschikt om databekabeling en stekerbare toepassingen te integreren in het standaard installatiewerk.
Verhoogde datadeksels
Zorgen voor extra ruimte voor adapters, keystones en bekabeling.
Deksels voor GST- en Midi-connectoren (3- tot 5-polig)
Ontwikkeld voor montage van chassisdelen. Geschikt voor maximaal 8 chassisdelen (3-polig) of maximaal 5 chassisdelen (4- of 5-polig).
RD-connectoren
Maakt toepassing van stekerbare installaties in combinatie met de 3640-serie mogelijk. De connectoren zijn toepasbaar op bestaande 3640 kabeldozen.
Kabelgeleiders voor databekabeling
Geschikt voor het geleiden en fixeren van maximaal drie datakabels per geleider. Ondersteunt het gebruik van klittenband tot 18 mm breed.
Nieuwe montageplaten
Voor montage van kabeldozen in verschillende posities op kabelgoten en draadgoten. Compatibel met alle gangbare kabel- en draadgootsystemen en in hoogte instelbaar.

Datadeksel 
Adapter voor keystone 
Kabelinvoer 
GST-deksel 3-polig 
GST-deksel 3-4-5-polig 
Montageplaat kabelgoot
Zwitsers zakmes onder de kabeldozen
ABB noemt de 3640 kabeldoos ook wel het Zwitserse zakmes onder de kabeldozen. Niet alleen vanwege de Zwitserse roots van ABB, maar vooral gezien het karakter van de 3640 kabeldoos: één basisoplossing die breed inzetbaar is voor uiteenlopende installaties. Met de nieuwe accessoires voor data- en stekerbare installaties is het toepassingsgebied nog verder uitgebreid en biedt de veelzijdige 3640 kabeldoos nu bij nog meer klussen een passend antwoord.
Lees meer over de nieuwe generatie 3640 accessoires