De energietransitie verandert fundamenteel

De energietransitie verandert fundamenteel

Hoe we energie opwekken, distribueren en gebruiken.

De wereldwijde vraag naar energie groeit sneller dan ooit en zal de komende decennia alleen maar verder toenemen. Naar verwachting groeit de wereldbevolking richting 9,7 miljard mensen in 2050. Tegelijkertijd blijven industrie, mobiliteit, digitalisering en datacenters wereldwijd sterk uitbreiden. Al deze ontwikkelingen vragen om enorme hoeveelheden extra elektriciteit.

Om aan die groeiende vraag te voldoen, is meer nodig dan simpelweg extra capaciteit bouwen. Het vraagt om een nieuw energiesysteem dat slimmer, betrouwbaarder en toekomstbestendig is. Een systeem dat draait op elektrificatie, verschillende energiebronnen combineert en intelligent wordt aangestuurd met automatisering en digitale technologie.

De energietoekomst draait daarom niet alleen om de energietransitie, maar ook om energy expansion: het uitbreiden én verduurzamen van onze volledige energie-infrastructuur. Elektriciteit speelt daarin de hoofdrol. Van transport en industrie tot gebouwen en datacenters: vrijwel alles wordt geëlektrificeerd. Daarmee ontstaat een energiesysteem dat efficiënter, flexibeler en duurzamer is dan ooit tevoren.

center

De wereldwijde energievraag groeit in hoog tempo. Elektrificatie, industriële groei en de snelle opkomst van AI zorgen samen voor een enorme toename in de behoefte aan betrouwbare elektriciteit. Sectoren die jarenlang afhankelijk waren van fossiele brandstoffen – zoals transport, verwarming, zware industrie en LNG-productie – schakelen steeds sneller over op elektrische oplossingen. Dat is logisch: elektriciteit is efficiënter, veroorzaakt minder energieverlies en verlaagt operationele kosten.


Maar elektrificatie alleen is niet genoeg. Automatisering bepaalt namelijk hoe energie optimaal wordt ingezet. Binnen energiecentrales, LNG-installaties, zonneparken en industrieën zoals papier, metaal en waterbeheer vormt automatisering de intelligente laag die capaciteit omzet in efficiënte, betrouwbare prestaties. Digitale technologie en AI versterken dit verder door realtime inzichten te bieden waarmee processen slimmer, betrouwbaarder en productiever worden.

Tegelijkertijd verandert AI zelf ook de energievraag. Wereldwijd groeit het stroomverbruik van datacenters explosief. In 2024 verbruikten datacenters ongeveer 415 TWh elektriciteit; richting 2030 zal dit naar verwachting meer dan verdubbelen. Vooral generatieve AI zorgt voor deze versnelling. Datacenters worden daarmee kritieke infrastructuur, waardoor netstabiliteit en betrouwbare energievoorziening belangrijker zijn dan ooit. ABB ondersteunt deze ontwikkeling met oplossingen voor netstabilisatie, automatisering en energiebeheer.

Ook de energiemix verandert ingrijpend. Hernieuwbare energiebronnen zoals zon en wind blijven sterk groeien, maar vragen om slimme netwerken en energieopslag om vraag en aanbod continu in balans te houden. Daarom spelen ook kernenergie, waterkracht, geothermie en batterijsystemen een steeds belangrijkere rol. ABB ontwikkelt technologieën die deze complexe energienetten slimmer, stabieler en efficiënter maken.

Kernenergie wordt daarbij opnieuw gezien als een belangrijke pijler voor een CO₂-arme toekomst. Grote kerncentrales én kleine modulaire reactoren (SMR’s) kunnen zorgen voor stabiele, betrouwbare energievoorziening naast variabele duurzame bronnen. ABB werkt wereldwijd aan projecten om bestaande kerncentrales te moderniseren en nieuwe nucleaire technologieën verder te ontwikkelen, onder andere voor de maritieme sector.

Ondertussen blijft ook olie en gas voorlopig onderdeel van de energietransitie. Volgens het International Energy Agency moet het aandeel fossiele brandstoffen richting 2050 sterk afnemen, maar LNG en bestaande energie-infrastructuren blijven voorlopig noodzakelijk voor een stabiele en betaalbare energievoorziening. ABB helpt energie-intensieve industrieën daarom om hun installaties efficiënter, schoner en slimmer te maken via elektrificatie en automatisering.

Om aan de groeiende energievraag te voldoen, is een brede aanpak nodig: meer duurzame energie, slimme automatisering, sterke elektriciteitsnetten, kernenergie én digitalisering. Door elektrificatie, automatisering en AI samen te brengen, werkt ABB aan een energiesysteem dat niet alleen groter is, maar vooral slimmer, betrouwbaarder en toekomstbestendig.

Meer over de energietransitie

MEER INFORMATIE

Links

Neem contact met ons op

Downloads

Deel dit artikel

Facebook LinkedIn X WhatsApp