DALI Control Unit

Doeltreffende monitoring van noodsystemen draagt bij aan optimale veiligheid. Geen probleem voor DALI-noodverlichting van VanLien.

Zeker niet met de nieuwe DALI Control Unit, die het bedienen, testen en volgen van het systeem nog makkelijker maakt.

Touchpanel

Om de DALI-noodverlichting als separaat systeem te monitoren, biedt VanLien namelijk de mogelijkheid de noodverlichtingsarmaturen te verbinden met een gebruiksvriendelijk touchpanel: de DALI Control Unit. Hiermee kunnen gebruikers automatische functie- en duurtesten programmeren, controleren en bewaken en deze op gewenste tijden laten uitvoeren. Dit voor in totaal 128 armaturen, maar eenvoudig uit te breiden met extra touchpanels. Testresultaten en logs kunnen vervolgens worden overgebracht naar een Excel-bestand via LAN en daar worden afgedrukt of opgeslagen voor latere raadpleging.

Gebruikersgemak

Het besturingssysteem begeleidt de systeemgebruiker scherm voor scherm. Zo worden na initialisatie de DALI-armaturen weergeven op het scherm, inclusief een lijst met adressen. Aan elk armatuur kan vervolgens een naam gegeven worden voor eenvoudige lokalisatie. Storingen worden bovendien duidelijk weergegeven op het startscherm en het touchpanel beschikt daarnaast over een ethernetpoort. Hiermee kan een spreadsheet worden gedownload die de status van de armaturen toont. Met dat alles biedt de DALI Control Unit ononderbroken functionaliteit dus. Voor gegarandeerde veiligheid.

Voordelen en kenmerken

  • 24/7 inzicht in de status van de noodverlichtingsinstallatie
  • Vrij te plannen en kalendergestuurde functie- en autonomietesten
  • Functie- en autonomietesten kunnen worden ingesteld volgens de lokale voorschriften
  • Eenvoudig schakelen van permanente en geschakelde armaturen
  • 7 inch full-colour touchpanel met slimme grafische interface voor bediening
  • Gemakkelijke systeemgestuurde DALI-adressering en -groepering
  • Individuele aanduiding van groepen en apparaten
  • Onderhoud altijd aantoonbaar door automatische logboekfunctie
  • Eenvoudig downloaden van testrapporten naar een pc
  • Eenvoudig te groeperen en installeren

Links

Neem contact met ons op

Downloads

Deel dit artikel

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp