Lad sikkert med USB ladestasjoner

Lad sikkert med USB ladestasjoner

Mobilen er for de fleste av oss så og si uunnværlig, og den brukes nesten gjennom hele døgnet. Omtrent fire tiår etter introduksjonen av den første mobiltelefonen er 90 prosent av verdens befolkning innen dekningsområdet til et mobilt nett. I Norge har 96% av befolkningen mellom 12-79 år en smarttelefon.

Etterspørselen etter lading øker
Mobiltelefoner, nettbrett, powerbanks og andre mobile enheter må lades opp. Og hva skjer? Du leter alltid etter en batterilader eller du blir hektet opp av kabler. I tillegg bruker flere og flere stasjonære enheter som f.eks harddisker eller høyttalere USB som strømforsyning. ABB sine stikkontakter og ladestasjoner med innebygget USB-lader tilbyr den ideelle løsningen for de fleste bruksområder.

Trygg lading
En lader som står koblet til strøm, står med strømspenning selv om det ikke lades. Det betyr at svakheter, feil eller slitasje på laderen eller ledningen i verste fall kan føre til brann. Årsaken kan blant annet være overoppheting, kortslutninger eller lysbuer mellom stikkontakt og lader. Med våre ladestasjoner reduseres faren for brann, da både USB-A og USB-C ladestasjonene er utstyrt med elektronisk kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse. Dette er derfor den sikre måten å lade dine mobile enheter på.

Velg ditt eget design
Stikkontaktene leveres uten ramme slik at du står fritt til å velge rammer fra Impressivo, Carat eller Axcent seriene, noe som gjør det enkelt å tilpasse farge og design etter interiøret.

Hvit og sort matt med USB ladere.
Hvit og sort matt med USB ladere.


Teknisk informasjon

Dobbel USB lader med USB-A og USB-C ladekontakt
 
Det er mulig å bruke en eller begge ladekontaktene samtidig, for å lade din mobil eller andre mobile enheter.

USB-A        
- 5V maks. 2,4A

USB-C        
- 5V maks. 3,0A
- 9V maks.  2,0A
- 12V maks. 1,5A

Begge USB-uttakene har elektronisk kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse.

SCHUKO enkel stikk med 2 x USB-A
Enkel stikkontakt med to USB-A ladekontakter for lading av mobil eller andre mobile enheter
- 5V maks.2,4A
- Apple MFI maks. 2,4A
- Apple BC1.2 maks. 1,5A
- Begge USB-uttakene har elektronisk kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse.
- 16A schuko stikkontakt

Noen elnr:
1514360 - IMPRESSIVO I. ENK STIKK M/2XUSB 40MM HV
1514361 - MPRESSIVO I. ENK STIKK M/2XUSB 40MM SO.
1517904 - JUSSI I. ENK STIKK M/2XUSB 40MM
1517983 - INNSATS USB A+C LADER
1503536 - IMPRESSIVO SENT.PL. LYD/BILDE/USB HVIT
6943649 - IMPRESSIVO SENT.PL. LYD/BILDE/USB, SO.MT.
1471252 - JUSSI SENT.PL. LYD/BILDE/USB

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp