- Økt energieffektivitet i EX-soner reduserer driftskostnader og bidrar til at bedrifter når sine bærekraftsmål
- Sertifisering i henhold til ATEX og IECEx muliggjør bruk av IE6-teknologien i EX-soner
- IE6 Hyper-Efficiency SynRM-motorer reduserer energitap med 60 prosent sammenlignet med standard IE3 motorer, og de er optimalisert for enkel oppgradering av pumper, vifter og kompressorer
ABB er først i verden med å tilby IE6 Hyper‑Efficiency‑motorer sertifisert i henhold til ATEX- og IECEx-krav for bruk i eksplosjonsfarlige soner. Den nye sertifiserte IE6‑motoren er basert på den magnetfrie SynRM-teknologien, reduserer energitap med opptil 60 prosent sammenlignet med IE3-induksjonsmotorer, som vanligvis brukes i sone 1 og 2. Dette gir operatører betydelig forbedret energieffektivitet og reduserte CO₂‑utslipp i industrier der gass, damp eller støv kan forekomme, som kjemisk industri, maritim sektor, olje og gass, farmasi samt næringsmiddelindustrien.
IE6 SynRM‑motorer med økt sikkerhet er designet for bruk sammen med frekvensomformere (VSD), og gir presis styring og høy effektivitet i hele turtallsområdet – også ved varierende last. Motorene har samme fysiske dimensjoner som standard IE3-motorer, som gjør det enkelt å erstatte gamle, ineffektive motorer i vifter, pumper, kompressorer og andre industrielle applikasjoner.
«IEA peker i sin Energy Efficiency Report 2025 på et økende behov for å gjøre bærekraftig teknologi tilgjengelig til en overkommelig pris. Dette er også kjernen i ABBs filosofi «Engineered to Outrun», sier Jan Erling Kleppe, leder for divisjon IEC LV Motors i ABB Norge. «Med verdens første IE6 Hyper‑Efficiency SynRM‑motor for EX-soner tilbyr vi nå den ideelle løsningen for kunder som ønsker å redusere driftskostnader og oppfylle strenge bærekraftsmål».
Den nye IE6 SynRM-motoren for EX-soner leveres fra 110 kW, mens IE5-versjoner er tilgjengelig opp til 90 kW. I tillegg til økt driftssikkerhet og redusert vedlikeholdsbehov gir SynRM-teknologien en mer kostnadseffektiv installasjon. I sone 1 gir SynRM-teknologiens lave driftstemperatur mulighet til å erstatte tradisjonelle eksplosjonsikrede motortyper (Ex d) med SynRM Ex e –som forenkler installasjon og reduserer energi- og vedlikeholds-kostnader. I sone 2 gjør motorenes økte belastningsevne det mulig å benytte en mindre og mer kostnadseffektiv motor til samme applikasjon.
ABBs IE6‑ og IE5‑SynRM‑teknologi inngår i bransjens mest omfattende portefølje av IEC lavspenningsmotorer for eksplosjonsfarlige områder, og kompletterer ABBs standard EX induksjonsmotorer med virkningsgrader opp til IE4‑nivå. Uavhengig av teknologiplattform er motorene designet for å møte de strengeste kravene til energieffektivitet, driftssikkerhet og eksplosjonsvern – og er sertifisert for bruk i Ex-klassifiserte soner og andre krevende industrielle miljøer.

IE6 Synchronous reluctance (SynRM) motor Increased safety for zones 1 and 2 
ABB IE6 SynRM Increased safety motors and Drives in compressing application 
ABB IE6 SynRM Increased safety motors and Drives in pumping application 
IEC Low voltage motors for hazardous areas
For mer informasjon om ABBs IE6 SynRM‑motorer for eksplosjonsfarlige områder, besøk SynRM-temaside (lenke):
ABB er en global teknologileder innen elektrifisering og automasjon, som muliggjør en mer bærekraftig og ressurseffektiv fremtid. Ved å kombinere kompetanse innen ingeniørkunst og digitalisering hjelper ABB industriområder med å levere høy ytelse, samtidig som de blir mer effektive, produktive og bærekraftige – slik at de kan prestere bedre enn konkurrentene. Hos ABB kaller vi dette Engineered to Outrun. Selskapet har over 140 års historie og rundt 110 000 ansatte globalt. ABB er notert på SIX Swiss Exchange (ABBN) og Nasdaq Stockholm (ABB). www.abb.com). www.abb.com
ABB Motion er en global leder innen motorer og frekvensomformere og står i sentrum for å akselerere en mer produktiv og bærekraftig fremtid. Vi innoverer og flytter teknologiens grenser for å bidra til energieffektive, avkarboniserende og sirkulære løsninger for kunder, industri og samfunn. Med våre digitalt tilrettelagte motorer, frekvensomformere og tjenester støtter vi kunder og partnere i å oppnå bedre ytelse, sikkerhet og pålitelighet. For å hjelpe verdens industri med å prestere bedre – mer effektivt og med lavere miljøavtrykk – leverer vi motordrevne løsninger for et bredt spekter av applikasjoner i alle industrielle segmenter. Med mer enn 140 års erfaring innen elektriske drivlinjer og over 23 000 ansatte i mer enn 100 land, lærer og forbedrer vi oss hver dag. go.abb/motion. go.abb/motion