Med porttelefonsystemet ABB-Welcome har du alltid kontroll over inngangsdøren, uansett hvor du er, direkte fra smarttelefonen. Med våre produkter kan du for eksempel låse opp dørene ved å trykke på en knapp, og med kameramodulen er det til og med mulig å slippe de rette personene inn.
Welcome M Porttelefon er behagelig enkel å bruke
Svarapparatet har moderne design, og forståelige symboler som gjør det enkelt og bekvemt å betjene. Uansett om man er beboer eller gjest, vil man forstå de intuitive symbolene for de viktigste funksjonene.

Fleksibilitet - Én løsning for alle behov
Uansett om det dreier seg om eneboliger, flermannsboliger, blokker med flere enn 200 leiligheter eller boligkomplekser med strenge sikkerhetskrav til siling av inngående anrop, vil Welcome M være løsningen.

Takket være den modulære oppbyggingen og det ekstremt fleksible 2-trådede bus-systemet, er den nye Welcome M-serien utviklet med tanke på fleksibilitet, enkelhet og eleganse. Derfor er installering og bruk blitt mye enklere og mer komfortabel.
Welcome M gjør drømmene til montører og sluttbrukere til virkelighet.
- Økt sikkerhet
- For både hus og boretslag
- Enkelt å installere og bruke
- Komfortabelt og fleksibelt
- Stilig design
2/2