AP9 har vært produsert og videreutviklet i over 20 år, den er pålitelig og unektelig en bestselger. Nå er AP9 boksen blitt enda tøffere og er sertifisert ned til -25 °C. AP-familien består av en rekke forskjellige typer bokser til mange formål.

Enda tøffere
AP9 boksen er laget av halogenfritt materiale (IEC/61249-2-21) med målene 86x86x39 mm og er beregnet for påveggsmontering. Nå er AP9 boksen blitt enda tøffere og er sertifisert ned til -25 °C.
Mange smarte funksjoner og enkel å montere
Den har 12 myke membrannipler på siden og 2 i bunnen. Boksen åpnes ved å presse en skrutrekker i utsparingen i lokket og lukkes ved å presse dette på plass uten bruk av skruer. I tillegg er det mulig å plombere lokket. De passer til kabler opp til Ø17 mm. Boksene kan utrustes med strekkavlastere AS9, AS9.1 og AS9.3. Trenger du en farget boks så kommer AP9 i hele 5 forskjellige farger. De fargede boksene blir IP65 klassifisert i løpet av året.
Teknisk info:
- Ledningsområde: 2.5 mm2
- Klassifisering IP55 – IP65 (De fargede boksene blir IP65 klassifisert i løpet av året)
- Sertifisert ned til -25 °C
|
El.nr: |
Navn: |
Farge: |
Forpakn: |
|
1241014 |
AP9/G |
Grå |
5/50 |
|
1241009 |
AP9M |
Sort |
5/50 |
|
1241010 |
AP9 |
Hvit |
5/50 |
|
1241018 |
AP9V |
Grønn |
5/50 |
|
1241019 |
AP9R |
Rød |
5/50 |