free@home / Sonos - for deg som vil ha smarthus med musikk

free@home / Sonos - for deg som vil ha smarthus med musikk

free@home er en utrolig enkel og intuitiv smarthusløsning, som nå også har fått integrasjon med Sonos lydsystem.

Når du kommer hjem og trykker på "hjemme knappen" i gangen for å sette på lyset og øke varmen, vil i tillegg musikken slås på. Det vil si at du automatisk kan slå på musikken eller din favoritt radiokanal på et på forhånds definert volum. Det er også fult mulig å styre musikken fra en free@home bryter, fra hvor som helst i huset. Du kan trykke på + (pluss) for å få høyere lyd eller – (minus) for å senke lyden. Du kan også sette musikk på pause eller sette på forhåndsdefinerte favoritter. Neste sang kan spilles av om «Play»-knappen holdes inne eller forrige sang om du trykker på «Favoritt»-knappen.


Du kan også bestemme rekkefølge på musikk, eller til og med snakke med mobilenheten. Vil du høre nyheter fra radio på kjøkkenet og ellers musikk i hele huset? Dette kan lagres i menyer og du kan aktivere dem med ett enkelt klikk. I tillegg kan Sonos Bridge høyttalere fra andre produsenter kobles til.Om du har en free@home 4,3" Touch skjerm, så kan denne også settes opp til å styre Sonos anlegget. Her har du samme muligheter til å justere musikken som med bryterne.

Mer om free@home:
- Få et smartere hjem, styr både persienner, lys, oppvarming og kjøling
- Fjernstyres via en bryter på veggen, med PC, nettbrett eller med smarttelefon
- Økt komfort, sikkerhet og energieffektivitet 

Integrasjon med Sonos gjør at styring av musikk også er mulig
- Raskt og enkelt å installere
- Brukervennelig sluttbruker
- Kommunikasjon via radiofrekvens gir pålitelig styring
- Kablede og trådløse komponenter kan brukes om hverandre
- God dekning takket være et maskenettverk
- Perfekt for modernisering
- ABB sin skytjeneste Living Space

      Lenker

      Kontakt oss

      Nedlastninger

      Del denne artikkelen

      Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp