Resibloc tørrisolert transformator fra Brilon, Tyskland

Resibloc er en teknologi som gir tørrisolerte transformatorer forbedrede egenskaper med tanke på fysisk styrke, varierende temperaturer og evne til å tåle hendelser i nettet.

Vi leverer både Resibloc og Vacum Cast Coil opptil 63 MVA og opptil 72,5 kV. Med høy kompetanse og stor grad av fleksibilitet gjør vi vårt ytterste for å tilfredsstille våre kunders behov.

Vi leverer tørrisolerte transformatorer basert på så vel vakuum innstøpt  som resibloc teknologi.

Vår varierte portefølje retter seg mot ordinær distribusjon, kraftproduksjon, magnetisering og frekvensomformerdrift m.m.

  • Isolasjonsklasse H eller F. H kan forlenge transformatorens levetid vesentlig
  • Kapslinger leveres fra IP21 til IP54. Også med vifter
  • Kjøling fra AN til AFWF
  • Tilkoblinger kan tilpasses det enkelte anlegg
  • Leveres med høyeste miljø, klima- og brannklasse
  • Transformatorene er designet for å minimere miljøbelastningen og de samlede eierskapskostnadene

Vi leverer tørrisolerte transformatorer basert på så vel vakuum innstøpt  som resibloc teknologi.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn X WhatsApp