Kabeltilbehør for god personsikkerhet

Vi leverer det største utvalget av berøringssikre kontakter for kabler, opp til 42kV.


Plassbesparende - to kabler eller kabel og overspenningsavleder får plass under standard kabelavdekning opp til 1200 mm2

Serien omfatter ferdigstøpte, berøringssikre kontakter, endeavslutninger og skjøter for kabler. I tillegg gjennomføringer for transformatorer og bryteranlegg

  • Kontakter fra 12-42 kV for interface A, B, C, D, E og F
  • Interface C dekker et område fra 16 til 1200 mm2 med plass under standard avdekning. Dette er vi alene om på markedet
  • Størst på lagerførte sett med skrukabelsko for 24 kV
  • Stort utvalg av overspenningsavledere
  • Stort utvalg av kabelsko og skjøter
  • Sterk EPED gummi halvledende ytterkappe
  • Berøringssikre kontakter
  • Langsiktig stabil ledningsevne og holdbarhet
  • Mekanisk sterk. Deformeres ikke
  • Enkel installasjon/frakobling

ABB har agentur på Euromold i Norge og forhandler produktene på vegne av Nexans, som er produsent.

 

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn X WhatsApp