Hvordan sikre strømforsyningen til kritiske applikasjoner? Online UPS PowerValue 11T løser utfordringen elegant

En online UPS filtrerer og gir en ren sinuskurve til kritiske IT applikasjoner og viktige laster. Perfekt til nødstrømsforsyninger og som avbruddsfri strømforsyning.

center

UPS plasseres mellom forsyning og kritisk enhet, UPS filtrerer og sørger for en konstant og jevn strømtilførsel til utstyret uavhengig av strømutfall og støy som ligger på nettet. Ca 70 % av behovet for UPS er støyfiltrering og korte strømavbrudd. Dermed sikrer de at anlegget blir forsynt med ren sinuskurve til enhver tid.

center

UPS PowerValue 11T krever minimalt med plass, er enkle å installere og har et selvforklarende display. De er rimelige i innkøp og har lave driftskostnader.

Online UPS 1fas 1fas 230V har en effektivitet på 95/98% og finnes i 1kVA - 2kVA - 3kVA - 6kVA - 10kVA.

Tilbehør
- AS400 kort (potensialfrie signaler)
- SNMP kort
- MODBUS kort
- STS
- Batterikabinett

Egnede applikasjoner
- IT utstyr
- Små server rom
- Dørpumper
- Medisinsk eller industrielt utstyr
- Betalingsterminaler

Noen elnr:
6609400 UPS PowerValue 11T G2 1 kVA B - ABBid: 4NWP100160R0001
6609402 UPS PowerValue 11T G2 2 kVA B – ABBid: 4NWP100161R0001
6609404 UPS PowerValue 11T G2 3 kVA B – ABBid: 4NWP100162R0001

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp