Er hjemmet ditt beskyttet mot lynnedslag? Overspenningsvern er løsningen!

Er hjemmet ditt beskyttet mot lynnedslag? Overspenningsvern er løsningen!

Nattens mange lynnedslag viser hvor viktig det er å beskytte hjemmene våre.

Lynnedslag kan føre til ødelagt elektrisk utstyr (PC`er ,Tv`er, platetopper etc.), og brannskader som kan opptre lang tid etter nedslaget. Overspenningen kan føre til skade på isolasjonen eller produkter, som igjen kan gi varmgang som over tid fører til brann. ABBs overspenningsvern gir god beskyttelse mot ødeleggelser som følge av lynnedslag.

Et tryggere hjem med overspenningsvern fra ABB
Vårt overspenningsvern er bl.a. blitt testet på 3000 meters høyde i Pyreneene der de har blitt utsatt for masse lynnedslag. Derfor er vi helt sikre på at disse produktene er av høyeste kvalitet og sikkerhet. Overspenningsvern beskytter elektroniske og elektriske apparater ved å lede overspenningene ned til jord.

Sikkert og plassbesparende
Vårt patenterte overspenningsvern for IT nett, er godkjent for bruk både med og uten distribuert jord (NEK400 534.2). Overspenningsvernet bygger kun 3 moduler (1672317). Dette gjør at du slipper forankoblet jordfeilvern, eller brannsikker kapsling i installasjoner uten distribuert jord. Sikkert og plassbesparende. ABB har også egne overspenningsvern med signalkontakt om du trenger varsling når overspenningsvernet løser ut!

Noen elnr:
TN
1672315  OVERSPENNINGSVERN T2 3L 40-275 P QS
1672320 OVERSPENNINGSVERN T2 3N 40-275 P QS
IT
1672317 OVERSPENNINGSVERN T2 3L 40-440 P QS
1672313 OVERSPENNINGSVERN T2 2L 40-440 P QS

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn Twitter WhatsApp