ABB leverer transformatorer verdt 240 millioner kroner til Statnett

Statnett har tildelt ABB en kontrakt på ni transformatorer i forbindelse med spenningsoppgraderingen av Vestre korridor, som gjennomføres for å øke kapasiteten i sentralnettet.

Kontrakten er verdt rundt 240 millioner kroner og ble bokført i andre kvartal 2015. Transformatorene vil bidra til å øke overføringskapasiteten i sentralnettet, noe som betyr mer pålitelig kraftforsyning og at det blir mulig å overføre mer fornybar energi.

ABB skal levere syv 1000 megavolt-ampere (MVA) 420/300 kilovolt (kV) transformatorer og to 300 MVA 420/132 kV krafttransformatorer.

- Vi er veldig fornøyde med at ABB-teknologi blir valgt som en viktig komponent i oppgraderingen av sentralnettet i Norge. Det er en del av vår Next Level-strategi å støtte økt integrering av fornybar energi og bidra til en bærekraftig utvikling av infrastruktur for kraft, sier Gøran Salomonsen, direktør for divisjon Power Products i Norge.

Statnetts oppgraderingsprosjekt er et av de største av sitt slag i verden. Å utnytte eksisterende overføringslinjer bedre er en miljøvennlig og kostnadseffektiv løsning for å øke kapasiteten i kraftnettet og redusere tapene med små inngrep i landskapet.

center

Illustrasjonsbilde transformatorstasjon i Norge. Foto: ABB

ABB er et ledende selskap innen kraft- og automasjonsteknologi, som gjør det mulig for kundene innen energi, industri og transport og infrastruktur å øke produktiviteten samtidig som man reduserer miljøpåvirkningen. ABB i Norge har rundt 2500 ansatte og hadde en omsetning på 10,7 milliarder kroner i 2014. Selskapet er en del av den internasjonale ABB-gruppen med rundt 140 000 ansatte i cirka 100 land.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn X WhatsApp