ABB bidrar til sikker strømforsyning i Nord-Norges tredje største by

Hålogaland Kraft har tildelt ABB en ordre på en komplett systemleveranse til Heggen transformatorstasjon i Harstad.

Kraftselskapet vil erstatte eksisterende Heggen transformatorstasjon med en ny, innendørs stasjon for å sikre en stabil strømforsyning til Harstad, som er Nord-Norges tredje største by. ABB skal levere elektrisk utstyr til stasjonen, med en kontraktsverdi på rundt 35 millioner kroner. Stasjonen forventes å stå ferdig våren 2018.

Ettersom Heggen transformatorstasjon ligger sentralt i byens sentrum, har Hålogaland Kraft valgt et 145 kV gassisolert bryteranlegg (GIS), som gir en mer kompakt og mindre arealkrevende løsning enn dagens utendørsanlegg.

Kontrakten med Hålogaland Kraft omfatter design, ingeniørarbeider, installasjon, tilkoblinger og idriftsettelse. I tillegg til et innendørs 145 kV GIS-anlegg, inkluderer leveransen blant annet 11 kV mellomspenningsanlegg og vern- og kontrollanlegg for begge systemene.

- Vi setter pris på at Hålogaland Kraft velger ABB-teknologi når de skal styrke leveringssikkerheten til Harstad. Den nye transformatorstasjonen bygges blant annet med doble samleskinner og transformatorer for ekstra pålitelighet, sier Per Eckemark, leder for Power Systems hos ABB i Norge.

Arbeidet vil ledes av ABBs avdeling i Harstad, med assistanse under anleggsperioden fra Oslo. ABBs prosjekt starter sommeren 2015 og går fram til slutten av 2016.

Heggen transformatorstasjon er en del av regionalnettet i Sør-Troms og nordre Nordland. Den opprinnelige Heggen transformatorstasjon ble bygget i 1961, men teknisk levetid er snart nådd. Samtidig er forsyningskapasiteten i stasjonen snart nådd, og det forventes en fremtidig forbruksvekst.

Hålogaland Kraft er et regionalt selskap med hovedkontor i Harstad, som produserer, transporterer og selger strøm samt leverer tjenester innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi.

ABB er et ledende selskap innen kraft- og automasjonsteknologi, som gjør det mulig for kundene innen energi, industri og transport og infrastruktur å øke produktiviteten samtidig som man reduserer miljøpåvirkningen. ABB i Norge har rundt 2 500 ansatte og hadde en omsetning på 10,7 milliarder kroner i 2014. Selskapet er en del av den internasjonale ABB-gruppen med rundt 140 000 ansatte i cirka 100 land.

center

ABB leverer 145 kV gassisolert bryteranlegg og annet elektrisk utstyr til nye Heggen transformatorstasjon i Harstad, som skal erstatte den nåværende på bildet. Oppgraderingen gir økt forsyningskapasitet og sikker strømforsyning til byen.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn X WhatsApp