Den væskekjølte frekvensomformeren har et kompakt og støvtett kabinett, og reduserer behovet for HVAC i installasjonsområdet. Den øvre delen av kabinettet kan holdes lukket under installasjon slik at man hindrer støv og andre partikler fra å komme inn til kraftelektronikken. Kabeltilkoblingen gjøres i den nedre delen av kabinettet og vibrasjonsdemperne er tilgjengelig fra utsiden.
Life cycle management og forebyggende vedlikehold har vært viktige faktorer ved design av NektonDrive. Alle servicepunkter er tilgjengelige fra forsiden, slik at det ikke er nødvendig med tilgang fra sidene eller bak for å gjøre service og vedlikehold. Et redusert antall komponenter og muligheter for fjerndiagnostikk bidrar til å sikre minimal nedetid og enkel tilgang til reservedeler i hele fartøyets levetid.
Med sitt modulære design kan NektonDrive skreddersys og produseres for å møte tilnærmet alle kundespesifikke behov.

ABBs nye maritime frekvensomformer NektonDrive er designet for krevende marineapplikasjoner.
ABB er et ledende selskap innen kraft- og automasjonsteknologi, som gjør det mulig for kundene innen energi, industri og transport og infrastruktur å øke produktiviteten samtidig som man reduserer miljøpåvirkningen. ABB i Norge har rundt 2 500 ansatte og hadde en omsetning på 10,7 milliarder kroner i 2014. Selskapet er en del av den internasjonale ABB-gruppen med rundt 140 000 ansatte i cirka 100 land.