Solcelle-inverter med integrert batterilagring sørger for egenprodusert energi i hjemmet når solen går ned.
Solcelleinverter med integrert batteri kan levere egenprodusert energi til hjemmet også etter at solen har gått ned. Samtidig gjør energilageret boligen mindre sårbar for kortere strømutfall.
ABBs nye energilagringssystem REACT (Renewable Energy Accumulator and Conversion Technology) presenteres for første gang i Norge, på Eliaden 31. mai - 2. juni. Energilagringssystemet vises på #smartere-utstillingen i hall D, i samme hall som ABB har egen stand med installasjonsprodukter.
Systemet monteres innendørs på vegg og består av en 3,6 kilowatt (kW) eller 4,6 kW singlefase inverter og et litium-ion-batteri på to kilowatt-timer (kWh), som kan ekspanderes med flere moduler, opp til seks kWh totalt.
Med dobbelt system for maksimering av energi fra solcellene («Maximum power point tracking» - MPPT), i tillegg til stort område for inngangsspenning og høy energieffektivitet, byr den kombinerte inverteren og energilageret på optimal energihøsting.
Energilagringssystemet er designet for et langt liv, med forventet batterilevetid på ti år. Styring og overvåking kan gjøres trådløst via en app, MyREACT, fra smarttelefoner, nettbrett og PC. Her kan man blant annet følge med på energiforbruk, energiproduksjon og selvforsyningsgrad. Du kan også fjernstyre tilkoblet utstyr, det vil si skru av og på opp til fire laster, basert på aktuell egenproduksjon av solenergi.
ABB planlegger å integrere energilagringssystemet med free@home hjemmeautomatisering, som forvandler hele boligen til et intelligent hjem. Med all styring på ett sted kan boligen bli enda mer fleksibel, energivennlig og økonomisk.
Fordelen med integrert energilager i solcelleinverteren er at man har alt i ett system og unngår en unødvendig konvertering av likestrøm (DC) til vekselstrøm (AC) og tilbake til DC igjen.
PS! Besøk ABB på Eliaden på Norges Varemesse, Lillestrøm, 31. mai - 2. juni 2016!
ABB er et ledende globalt teknologiselskap innen kraft og automasjon, som gjør det mulig for kundene innen energi, industri og transport og infrastruktur å øke produktiviteten samtidig som man reduserer miljøpåvirkningen. ABB i Norge har rundt 2400 ansatte og hadde driftsinntekter på 8,8 milliarder kroner i 2015. Selskapet er en del av den internasjonale ABB-gruppen med rundt 135 000 ansatte i cirka 100 land.