Togtransformatorer er kritiske komponenter for å holde togene i gang ved at de konverterer kjørestrømmen til et lavere spenningsnivå for blant annet traksjonssystemene. Norske Tog har tildelt ABB kontrakter for flere slike transformatorer.
- Norske Tog ser fram til samarbeidet og har allerede etablert en god dialog med nøkkelpersoner hos ABB, sier Iren Marugg, juridisk direktør i Norske Tog.
- Bidrar til økt bærekraft
Norske Tog eier og forvalter jernbanekjøretøy for utleie på like vilkår til operatører av persontogtrafikk i Norge. Selskapet ble skilt ut av NSB-konsernet fra april 2017 som en konsekvens av jernbanereformen og har overtatt eierskapet til persontog eid av NSB, med noen få unntak.
- Økt driftssikkerhet for jernbanen kan få flere til å velge kollektivtransport og således bidra til økt bærekraft i samfunnet, forteller Steffen Waal, administrerende direktør hos ABB i Norge. - Derfor er vi ekstra stolte over å levere utstyr som øker jernbanens pålitelighet og at vi besitter kompetanse som kan produsere skreddersydde løsninger til jernbaneutstyr som ble produsert for 20-25 år siden.
Langdistansetog
ABB skal i denne omgang levere åtte togtransformatorer for to ulike togtyper, EL18 og Type 73A. Norske Tog har 17 lokomotiv av typen EL18, bygget fra 1995. De er blant annet i drift på Dovrebanen, Bergensbanen, Sørlandsbanen og Flåmsbanen. Selskapet har 16 stykk 73A motorvognsett, i drift på Sørlandsbanen og Dovrebanen.
Leveranse av togtransformatorer starter sent i 2019 og går ut 2020.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er en teknologileder som driver den digitale endringen av industrier. Med over 130 års innovasjonshistorie har ABB fire kundefokuserte, globalt ledende virksomheter: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som støttes av den digitale plattformen ABB AbilityTM. ABBs virksomhet Power Grids vil overdras til Hitachi i 2020. ABB er tilstede i over 100 land med rundt 147 000 ansatte.