Micro USB lader for smarttelefon med oppbevaringshylle

Har du en telefon med micro USB, kan du bruke vår ladestasjon med egen oppbevaringshylle. Hyllen har gummibelegg som sikrer at telefon ikke sklir ned. Her er det bare å koble til den medfølgende micro USB kabelen og starte ladingen.

USB ladestasjon med smartlader
USB ladestasjon med smartlader
center

Med denne nye løsningen slipper du å lete etter USB ladere, man har alt på samme sted bestandig og overfylte stikkontakter er ikke lenger et problem. Og sist men ikke minst, med denne løsningen ligger ikke mobiltelefonen i veien på gulvet.

- Elnr: 1503505 Ladestasjon micro USB komplett

 Micro USB lader med oppbevaringshylle
Micro USB lader med oppbevaringshylle
center
USB dobbel stikkontakt
USB dobbel stikkontakt
center

Dobbelt USB uttak
Skulle du trenge flere USB uttak kan du benytte ABB sitt doble USB uttak som passer rett inn i en standard veggboks. Med dette uttaket har du mulighet til å lade to produkter samtidig på inntil 700mA hver, eller ett produkt med ladestrøm på inntil 1400mA.


- Elnr: 1503511 Dobbel USB, IMPRESSIVO, uten ramme
- Elnr: 1517911 Dobbel USB, Jussi, komplett

Sikker lading
Alle våre ladestasjoner har elektronisk kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse som sikrer en trygg og sikker lading. Når ingen enheter blir ladet er strømforbruket mindre enn 0,1W. USB tilkoblingen oppfyller det nye EU-direktivet og er fremtidens standard.

Fordeler:
- Ladestasjoner reduserer faren for overfylte stikkontakter og dermed faren for brann
- Sikker lading med elektronisk kortslutnings- og overbelastningsbeskyttelse
- 1400mA
- Energisparende i standby modus
- Alt på samme sted bestandig
- Enhetlig moderne design

For informasjon om andre USB-produkter og installasjonsprodukter, se også under "Lenker" i høyre marg.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn X WhatsApp