DBL avgreningsklemmer gir redusert monteringstid (Erstatter gammel serie BRU)

Vår gamle BRU serie går nå ut, og erstattes av vår nye DBL serie. Den nye serien gir fleksibel og enkel installasjon i tavler, DBL er en avgreningsklemme for spenninger opp til 1000VAC og 1500VDC. De er beregnet for AL og CU kabel og finnes i utgaver opp til 400A/185mm². Frontdeksel kan åpnes og retning endres etter behov.

center

Klemmene er modulære og kan enkelt festes sammen via sklispor. Ved å laske klemmene på inngående tilkobling, økes antall utganger.
Merkeskilt følger med hver klemme og tekniske data er tydelig stemplet i front på klemmen. Dette er gjør montering enklere og er med på å redusere monteringstiden.

center

Ved bruk av aluminiumskabel trenger du børste og fett for tilkobling !

Sortiment
1258859 Avgreningsklemme DBL80
1258860 Avgreningsklemme DBL125
1258861 Avgreningsklemme DBL160
1258862 Avgreningsklemme DBL175
1258863 Avgreningsklemme DBL250
1258864 Avgreningsklemme DBL400

DBL avgreningsklemmer gir redusert monteringstid - Faktaark
Erstatningsliste DBL til BRU serien

For informasjon, se også under "Lenker" i høyre marg.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn X WhatsApp