Stikkontakten bygger betydelig mindre ut fra vegg enn hva tradisjonelle stikkontakter gjør. Den er utstyrt med innstikklemmer som sørger for rask og sikker montering. I tillegg har den også integrert barnevern i sokkel, som sikrer mot uønsket berøring (IP20,) selv uten deksel montert.
- Tilgjengelig i Jussi og Impressivo design.
- 16A/230V, IP21

| Type | El-nummer | Beskrivelse | Forpakning |
| 302EUJT | 15 179 89 | Stikkontakt dobbel, m/jord og hurtigklemmer, innfelt, lav, Jussi , hvit | 10/100 |
| 302EUJT-84 | 15 143 99 | Stikkontakt dobbel, m/jord og hurtigklemmer, innfelt, lav, Impressivo, hvit | 10/100 |
| 302EUJT-83 | 15 143 97 | Stikkontakt dobbel, m/jord og hurtigklemmer, innfelt, lav, Impressivo, alu | 10/100 |
| 302EUJT-81 | 15 143 98 | Stikkontakt dobbel, m/jord og hurtigklemmer, innfelt, lav, Impressivo, ant | 10/100 |
For mer informasjon se også under "Lenker" i høyre marg.