Fleksibel porttelefon - Én løsning for alle behov
Uansett om det dreier seg om eneboliger, flermannsboliger, blokker med flere enn 200 leiligheter eller boligkomplekser med strenge sikkerhetskrav til siling av inngående anrop, vil Welcome M være løsningen. Takket være den modulære oppbyggingen og det ekstremt fleksible 2-trådede bus-systemet, er den nye Welcome M-serien utviklet med tanke på fleksibilitet, enkelhet og eleganse. Derfor er installering og bruk blitt mye enklere og mer komfortabelt.
Welcom M porttelefon-konfigurator
Ved å bruke dette verktøyet kan du enkelt prosjektere og få ut produktlister, koblingsskjema, kablingsskjema og komplett prosjekdokumentasjon. I den detaljerte planleggingen genererer konfiguratoren utendørs ledningsdiagrammer samt oversikt over tilkoblingsplaner. Disse kan brukes som referanse for installasjon eller for prosjektdokumentasjon. Du får også tilgang til prosjektledelseverktøy. Dette lar deg lagre og redigere ulike velkomstprosjekter. I tillegg kan du skrive ut prosjektdokumentasjonen, som kan gis til kunden sammen med tilbudet ditt for ABB-Welcome®-systemet.

- Fordelene med ABB-Welcome Configurator:
- Kan brukes på nettbrettet eller PC, ingen installasjon nødvendig
- For ethvert planleggingsbehov, detaljert eller rask planlegging
- Intuitivt brukergrensesnitt, komfortabel konfigurasjon
- Kontroller av plausibilitet hjelper deg med å planlegge riktig
- Alt relevant planleggingsmateriale med bare noen få klikk
- Prosjektledelseverktøy
- Planlegging av dokumentasjon kan individualiseres