ABB vil, sammen med andre partnere, delta i FITNESS-prosjektet ("Future Intelligent Transmission NEtwork SubStation") i regi av det britiske nettselskapet SP Energy Networks. ABB vil med sin automasjonsteknologi bidra til en systemløsning for digitale transformatorstasjoner som beskytter, overvåker og kontrollerer kraftnettet i deler av Skottland.

Digitale transformatorstasjoner bidrar til bedre forsyningssikkerhet.
- Prosjektet har som målsetting å demonstrere hvordan digital kommunikasjon i en transformatorstasjon kan forbedre overvåkningen av stasjonen, legge til rette for mer fornybar energi og forbedre personsikkerheten ved å erstatte kobberkabler med fiberoptikk. Et viktig element i vår Next Level-strategi er å legge til rette for digitalisering av kraftnettet som et ledd i vår satsing på Internet of Things, Services and People. Dette er ett av ABBs bidrag for å forbedre forsyningssikkerheten og tilgangen til ren energi for forbrukerne, sier Claudio Facchin, leder for divisjon Power Grids i ABB.
En digital transformatorstasjon er en av nøkkelkomponentene for en smartere strømforsyning. Digital kommunikasjon via fiberoptikk erstatter konvensjonell kommunikasjon med analoge signaler og øker sikkerheten, fleksibiliteten og tilgjengeligheten, samtidig som kostnader, risiko og miljøavtrykk reduseres. Digitale transformatorstasjoner er utrustet med smarte, elektroniske enheter (Intelligent Electronic Devices - IED) med integrert informasjons- og kommunikasjonsteknologi. Dette er mikroprosessorbaserte vern- og kontrollenheter for styring av komponenter som effektbrytere, transformatorer og kondensatorbatterier.
FITNESS-prosjektet utstyrer to bryterfelt i den eksisterende 275 kilovolt transformatorstasjonen ved Wishaw med nye, integrerte digitale vern og kontrollsystemer. Det gir forbedret systemoversikt, diagnosemuligheter og mer optimal drift. Dette geografiske området er av spesiell interesse, da det forventes at mye vindkraft vil bli koblet til nettet akkurat her. ABB leverer digitalt utstyr til transformatorstasjonen, inkludert IED-er, optiske måletransformatorer, enheter som samler digital informasjon («merging units») og løsninger for sanntidsmålinger i kraftnettet. Alt dette integreres ved hjelp av kommunikasjonsstandarden IEC 61850-9-2 og overvåkingssystemet WAMS (Wide Area Monitoring System).
- Gjennom FITNESS-prosjektet vil SP Energy Networks levere innovative og fremtidsrettede løsninger for transformatorstasjoner i Skottland. Vi forventer en lavere totalkostnad for transformatorstasjoner når digital teknologi blir standarden i Storbritannia, og en nedgang i arealbehov på rundt 15 prosent, uttaler Priyanka Mohapatra, senior prosjektleder hos SP Energy Networks.
Denne digitale transformatorstasjonen har som målsetting å demonstrere at ABBs teknologi fungerer sømløst med de andre partnernes utstyr. Metoder for automatisering og såkalt interoperabilitet i kraftnettet gjennom standardisering, systemdesign og testing blir stadig viktigere for aktørene i bransjen. FITNESS-prosjektet starter i april 2016 og varer i fem år.
ABB er et ledende globalt teknologiselskap innen kraft og automasjon, som gjør det mulig for kundene innen energi, industri og transport og infrastruktur å øke produktiviteten samtidig som man reduserer miljøpåvirkningen. ABB i Norge har rundt 2400 ansatte og hadde driftsinntekter på 8,8 milliarder kroner i 2015. Selskapet er en del av den internasjonale ABB-gruppen med rundt 135 000 ansatte i cirka 100 land.