Komplett og enhetlig sortiment med motorvernbrytere MS165

ABB har fornyet hele motorvernbryter sortimentet opp til 65A. Motorvernbrytere gir den perfekte beskyttelsen for motorer.

center

De gir beskyttelse for kortslutning, overbelastning og fasebortfall.
En motorvernbryter har trippklasse 10 (normalstart). Hvis det er en tungstartapplikasjon (trippklasse 20 eller 30) kan MO-utgaven benyttes i kombinasjon med et elektronisk overlastvern.
Motorvernbryteren kan brukes separat som en manuell start og stopp av motor, eller sammen med en kontaktor.

MS165 erstatter utgående serie MS450 og MS495 opp til 65A.
Motorvernbryterne er mer kompakte enn forgjengerne og har høy bryteevne (100kA opptil 32A, 50kA opptil 65A Icu v/400V).

De nye motorvernbryterne leveres i følgende utgaver:
- MS165 - Motorvernbrytere med høy bryteevne 10…65A
- MO165 - Motorvernbrytere med kun kortslutningsvern 16…65A
- Felles tilbehør til MS116, MS132 og MS165
- Kompakte - opptil 65A i 55mm bredde.
- Adaptere for sammenkobling av motorvernbryter og kontaktor/mykstarter.
- Alle motorvernbryterne har justert kortslutningsgrense, for også å kunne brukes på IE3 motorer.
- Funksjoner: hendel med tripp-posisjon, flagg som markerer magnetisk tripp, låsbar hendel.

Eksempel på Elnr:

4364124  MS165-42  30 - 42 A
4364125  MS165-54  40 - 54 A
4364126  MS165-65  52 - 65 A

For informasjon, se også under "Lenker" i høyre marg.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn X WhatsApp