Isolasjonsvakter som gir preventiv beskyttelse i de fleste applikasjoner!

[ ]CM-IWM er en ny serie isolasjonsovervåkere som er egnet for både AC og DC nett over 1000V.

..

.

Isolasjonsvakt
Isolasjonsvakt
center

.

Egnede applikasjoner:
- U-jordet DC/AC og blandet IT nett
- UPS systemer
- Nett med frekvensomformere
- Batteri nett
- Nett med likerettere
- Solsellesystemer
- Hybrid og batteriforsynte kjøretøy

Isolasjonsvakt
Isolasjonsvakt
center

CM-IWM for preventiv systembeskyttelse
CM-IWM er ABB's siste tilskudd i porteføljen med isolasjonsovervåkere og gir tilgang til en rekke applikasjoner med nettspenning opp til 1500V. Enhetene kan benyttes i rene AC eller DC IT nett eller i nett der det er blanding av AC/DC komponenter. Sammenlignet med konvensjonelle løsninger reduserer denne teknologien deteksjonstiden og er en «stand-alone» enhet som ikke er avhengig av tilbehør eller utvidelsesmoduler. Disse enhetene er også egnet for systemer med høy lekkasje kapasitans opp til 3000 ìF. CM-IWM gir preventiv brann- og systembeskyttelse. I tillegg reduseres tiden med å finne feilkilden med selektiv jordfeilsdeteksjon via L+ og L-.

Noen art.nr:
1SVR470670R1000 Isolasjonsovervåker CM-IWM.10
1SVR470670R1100 Isolasjonsovervåker CM-IWM.11

Til ABB Product - teknisk informasjon:
CM-IWM.10 Insulation monitoring relay CM-IWM.11 Insulation monitoring relay

Brosjyre
Measuring and monitoring relaays

For mer informasjon se også "Lenker" i høyre marg.

Følg og lik oss på Facebook

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn X WhatsApp