1,5 smartboks for lavtbyggende stikkontakter
Vår smartboks er beregnet for korrugerte rør, seks stk. 16 mm og 2 stk. 20 mm rørinnføringer i hver boks. Den røde avstandsringen gjør at smartboksen aldri vil komme utenfor den ferdige veggplaten. Ved bruk av dobbel gips (24 mm) fjernes denne og stenderfestet dyttes enkelt ett knepp bakover.

Elnr:
1220005 - Smartboks nybygg - Veggboks 1,5 AU81.2 med stenderfeste - forpkn. 25
1220004 - Smartboks nybygg - Veggboks 1,5 AU81 - forpkn. 30
1220001 - Smartboks nybygg - Veggboks AU80.2 med stenderfeste - forpakn. 60
1220000 - Smarboks nybygg - Veggboks AU80 - forpkn. 80
1220030 - Smartboks rehab - Rehab. boks enkel - forpkn. 60
1220031 - Smartboks rehab - Rehab. boks 1,5 - forpakn. 50
For mer informasjon se "Lenker" i høyre marg.