ATS funksjonen veksler fra for eksempel nett til generator dersom nettet faller bort og veksler tilbake når nettet er tilbake. Du sparer tid og ressurser på sikker og kontinuerlig drift.

Fordeler:
- 2 versjoner, nett-nett (20D) og nett-nett/nett-gen (21D)
- Enkelt å sette opp
- Innebygget med signalkontakter for posisjon, alarm, nødstopp, genset og test
- Innebygget 3-fase spenningsovervåkning
- Ikke behov for egen styrestrømforsyning
- 9 "dip switcher" gjør at få produkter dekker stort bruksområde
Noen Konfigurasjoner

Fra venstre: Standard nett-nett/nett-gen, typisk nett-nett/nett-gen med prioriterte laster, kaskadekobling for 3 nett/gen med prioriterte laster
Funksjoner og egenskaper
På både 20D og 21D versjonene har man indikasjonslamper som forteller om:
- 1. Status på linje 1 og linje 2
- 2. Status på hovedkontaktsettet
- 3. Auto / Manuell
- 4. Nødstopp aktivert

På 21D versjonen har man også justeringsmuligheter av diverse tidsforsinkelser og toleranser:
- 1. Forsinket veksling (0 …30s)
- 2. Forsinket tilbakekobling (0 …900s)
- 3. Overspenning (105 …130% av merkespenning)
- 4. Underspenning (70 …95% av merkespenning)
Noen artikler:
| Varenummer | Varenavn | Ampere | Poler | Mating topp/bunn | Listepris |
| 1SCA151422R1001 | OTM63F2C21D230C | 63A | 2 | Topp | 12730 |
| 1SCA151418R1001 | OTM125F2C21D230C | 125A | 2 | Topp | 13500 |
| 1SCA151424R1001 | OTM63F3C21D400C | 63A | 3 | Topp | 14970 |
| 1SCA151420R1001 | OTM125F3C21D400C | 125A | 3 | Topp | 15870 |
| 1SCA151253R1001 | OTM40F4C21D400C | 40A | 4 | Topp | 17620 |
| 1SCA151255R1001 | OTM63F4C21D400C | 63A | 4 | Topp | 18670 |
| 1SCA151251R1001 | OTM125F4C21D400C | 125A | 4 | Topp | 19660 |
| 1SCA150580R1001 | OTM40F4CB21D400C | 40A | 4 | Bunn | 17620 |
| 1SCA150586R1001 | OTM63F4CB21D400C | 63A | 4 | Bunn | 18670 |
| 1SCA150574R1001 | OTM125F4CB21D400C | 125A | 4 | Bunn | 19660 |
Webside Compact ATS
Katalog Compact ATS
For mer informasjon se også "Lenker" i høyre marg.
Følg og lik oss på Facebook