Serien omfatter ferdigstøpte, berøringsikre kontakter, endeavslutninger og skjøter for kabler. I tillegg gjennomføringer for transformatorer og bryteranlegg.
- Kontakter fra 12-42 kV for interface A, B, C, D, E og F
- Interface C dekker et område fra 16 til 1200 mm2 med plass under standard avdekning. Dette er vi alene om på markedet
- Størst på lagerførte sett med skrukabelsko for 24 kV
- Stort utvalg av overspenningsavledere
- Stort utvalg av kabelsko og skjøter
- Sterk EPED gummi halvledende ytterkappe
- Berøringssikre kontakter
- Langsiktig stabil ledningsevne og holdbarhet
- Mekanisk sterk. Deformeres ikke
- Enkel installasjon/frakobling
ABB har agentur på Euromold i Norge og forhandler produktene på vegne av Nexans, som er produsent.

For mer informasjon, se høyre marg.
Følg og lik oss på Facebook