Har du beskyttelse ved enhver jordfeil? Jordfeilbryter type B, nå også i 2 pol. 2 moduler.

ABB lanserer en ny serie jordfeilbrytere, type B. Dette er jordfeilbrytere for full beskyttelse både på AC-, pulserende DC- og ren DC-strøm. Jordfeilbrytere type B beskytter mennesker og sørger for utkobling av kursen ved farlige jordfeil, for å unngå direkte eller indirekte kontakt med spenningsførende deler. Dette er den beste måten å beskytte mot både brann og berøring på.

F204 B jordfeilbryter
F204 B jordfeilbryter
center

Med ABB`s nye serie jordfeilbrytere type B, får man full beskyttelse.

Bruksområder:
Jordfeilbryteren passer i alle applikasjoner, men det er satt spesifikke krav i NEK 400 2014, om å bruke type B jordfeilbrytere ved billading.
Denne jordfeilbryteren er også den eneste som vil gi full beskyttelse for UPS`er, 3 fase likerettere og 3 fase frekvensomformere etc.

F200 serien B jordfeilbrytere
F200 serien B jordfeilbrytere
center

LED i front viser funksjon:
LED lyser = B funksjon OK,
LED slukket = Fungerer som type A jordfeilbryter

Typer:
- F202 B 16, 25, 40 og 63A 2 pol.- 2 moduler, 30 og 300 mA område
- F204 B 25, 40 og 63A 4 pol. - 4 moduler, 30, 300 og 500 mA område
- F204 B S 40 og 63A - selektiv utgave i 300 og 500 mA.

Noen elnr:
16 830 65 JF.BR.F202 B-25/0,03
16 830 66 JF.BR.F202 B-40/0,03
16 830 67 JF.BR.F202 B-63/0,03
16 830 72 JF.BR.F204 B-25/0,03
16 830 73 JF.BR.F204 B-40/0,03
16 830 74 JF.BR.F204 B-63/0,03

For mer informasjon, se høyre marg.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn X WhatsApp