CMS 700 har kommunikasjon på 2 tråds MODBUS og LAN. Kontrollenheten CMS 700 kan kobles til 96 sensorer og innhenting av data fra alle sensorene går på under et sekund. CMS 700 sammen med CMS sensorer, passer perfekt når det er behov for raske og gode oversikter over energiforbruk på mange kurser i en fordeling. Denne løsningen gjør det enkelt å finne ut hvor det benyttes mest strøm og energi, og derfor blir det lett å planlegge vedlikehold, fordele kostnader, og å gjøre justeringer der det er nødvendig.
Det er i tillegg utviklet en serie med sensorer med åpen kjerne. Dette gir enkel montering og et bredere utvalg.

Fordeler:
- Strøm- og energimåling på hver kurs!
- Enkel konfigurasjon
- Meget gode alarm og lesemuligheter fra MODBUS og LAN
- Innebygget WEB-server
- Open-core sensorer med grenseverdier 20, 40 og 80A
Elnr:
8027307 ENERGIMÅLER CMS-700
8002525 STRØMMÅLER CMS-120PS
8002526 STRØMMÅLER CMS-121PS
8002527 STRØMMÅLER CMS-122PS
8002528 STRØMMÅLER CMS-120DR
8002529 STRØMMÅLER CMS-121DR
8002530 STRØMMÅLER CMS-122DR
8002531 STRØMMÅLER CMS-120CA
8002532 STRØMMÅLER CMS-121CA
8002533 STRØMMÅLER CMS-122CA
For mer informasjon se "Lenker" i høyre marg.