Jordfeilvern sørger for trygg lading av elbilen

Har du erfart uønskede hendelser på grunn av feil under lading av din elbil?

center

Mange har installert utstyr for lading av elbil før de nye reglene for riktig installasjon ble vedtatt. Dermed kan det fort oppstå jordfeil som ikke en vanlig jordfeilbryter vil beskytte mot. Dette kan føre til farlige situasjoner som støt, brann eller skade på bil eller materiell.
Det bør derfor sjekkes om det er installert jordfeilvern type B for billaderen, i sikringsskapet. ABB tilbyr dette vernet, noe som er en billig og enkel forsikring for å forhindre uønskede og farlige hendelser.

center

Vi tilbyr også en komplett tradisjonell løsning for lading av el-bil. Ved installasjon av en av våre rundstiftkontakter, sammen med vårt jordfeilvern type B får du en trygg og pålitelig el-bil lading.

center

NB: Hvis man ønsker å benytte standard stikkontakt, skal denne maksimalt ha et 10A vern oppstrøms.

For mer teknisk informasjon se høyre marg.

Lenker

Kontakt oss

Nedlastninger

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn X WhatsApp