Endelig kan en og samme KNX-termostat brukes til flere funksjoner

Nå kan en og samme KNX-termostat brukes til flere funksjoner. Velg mellom ren termostat eller 2-veis bryter med termostat.

center

Endelig
I stedet for og måtte velge om du skal ha ren termostat (6124) eller 2-veis bryter med termostat (6128), kan du nå få valget i samme enhet (6128/28). Den har samme design som Solo 6124 og 6128, og du kan enkelt velge applikasjon i forhold til om du vil ha en ren termostat eller en termostat som har bryterfunksjoner til for eksempel lys og persiennestyring.

KNX termostat med display
KNX termostat med display
center

KNX-termostat med display
KNX-termostat brukes for å regulere ønsket temperatur i rommet. Den kan styre både radiatorer, varmekabler, og vannbåren varme (gulvvarme). Den kan også styre kjøling og vifter/fancoil. Bryteren har mulighet for sparefunksjon, det vil si at du kan velge å bruke en av bryterne til å senke varmen et par grader hvis du trykker på «borte» knappen. Termostaten har et stort display som gjør det enkelt å følge med på temperaturen. Den finnes i forskjellige farger som for eksempel, hvit, alu, antrasitt, sort matt, hvit matt og børstet stål.

Fordeler
- Samme design som tidligere
- Kan velge applikasjon, med eller uten bryterfunksjon
- Uten plugin (PowerTool) i ETS 4 og 5

Elnummer/type:
4544155 / 6128/28-84-500: KNX Termostat front - studio hvit

Lenker:
KNX Termostat FDV elnr: 4544155
KNX termostat tecnical ref.

For mer informasjon se høyre marg.

Følg og lik oss på Facebook

Lenker

Del denne artikkelen

Facebook LinkedIn X WhatsApp